iglidur® H370 – materiálová data

Obsah

Přehled nejdůležitějších specifikací

Popisné technické specifikace
Odolnost proti opotřebení při +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Více informací o odolnosti proti opotřebení
Odolnost proti opotřebení při +90 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Odolnost proti opotřebení při +150 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
kluzné vlastnosti- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Koeficient dynamického tření na oceli: µ 0,07–0,17
Odolnost proti opotřebení pod vodou- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odpor médií- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Více informací o odolnosti vůči médiím
Odolnost vůči hranovému zatížení- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Odolnost proti nárazům a rázům- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Odolnost proti nečistotám- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +

Kdy je vhodné použít tento materiál?

  • Pro podvodní aplikace
  • Pokud je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám
  • Pokud požadujete vysoké mechanické zatížení a odolnost proti opotřebení
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost

Kdy je vhodné použít jiný materiál?

  • Pokud je nutné mechanické přepracování povrchu stěny –> iglidur M250
  • Pokud je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení při teplotách ->, použijte iglidur H1
  • Pro použití v prostředí s vysokým znečištěním –> iglidur Z
  • Pokud je zapotřebí cenově výhodné řešení pro velký objem –> iglidur H2

Teploty

min. teplota aplikaceHorní teplota použití, dlouhodobáHorní teplota aplikace, krátkodobáKromě toho zajistěte axiální jištění z
-40°C+200°C+240°C+100 °C

Povolené obvodové rychlosti

Maximální povrchové rychlosti [m/s]RotaceOscilaceLineární
Dlouhodobé1,20,84,0
Krátkodobá1,51,15,0

Přípustné hodnoty pv

Mechanické vlastnosti

Tření a opotřebení

iglidur H370suchéMazivaolejvoda
Koeficient tření μ0,07–0,170,090,040,04

Materiály hřídelí

Chemická odolnost

ChemikálieOdolnost
Alkohol+
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Uhlovodíky+
Paliva+
Silné zásady +
Silné kyseliny+ až -
Ředěné zásady +
Ředěné kyseliny+ do 0

Absorpce vlhkosti

Vliv absorpce vlhkosti

Montážní tolerance

Průměr d1 [mm]Pouzdro H7 [mm]iglidur pouzdro H370 F10 [mm]Hřídel h9 [mm]
až 3+0,000 +0,010+0.006 +0.046 -0,025 +0,000
> 3 až 6+0,000 +0,012+0.010 +0.058-0,030 +0,000
> 6 až 10+0,000 +0,015+0.013 +0.071-0,036 +0,000
> 10 až 18+0,000 +0,018+0.016 +0.086-0,043 +0,000
> 18 až 30+0,000 +0,021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 až 50+0,000 +0,025+0.025 +0.125-0,062 +0,000
>50 až 80+0,000 +0,030 +0.030 +0.150-0,074 +0,000
>80 až 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 až 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Tepelná vodivost

Koeficient tepelné roztažnosti

Pevnost v tlaku

Vakuum

Odolnost proti radiaci

Typické oblasti použití

Offshore a stavba lodí

Fluidní technologie

Balicí technika

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace