Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
2038 katalogových dílů | 0 speciální díly
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 3 Dnů / 6 898 h | 9,04 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 3 Dnů / 2 288 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 3 Dnů / 3 482 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 3 Dnů / 18 508 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 3 Dnů / 7 384 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 3 Dnů / 5 937 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 3 Dnů / 6 147 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 3 Dnů / 9 584 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® R Injekční vstřikování | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 3 Dnů / 17 925 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® R Injekční vstřikování | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 3 Dnů / 25 757 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 3 Dnů / 45 737 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 3 Dnů / 6 538 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 3 Dnů / 9 831 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 3 Dnů / 8 069 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 3 Dnů / 9 003 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 3 Dnů / 6 554 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 3 Dnů / 7 706 h | 10,84 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 3 Dnů / 11 677 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 3 Dnů / 10 527 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 3 Dnů / 8 304 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 3 Dnů / 10 561 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 3 Dnů / 6 554 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 3 Dnů / 8 304 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 3 Dnů / 6 580 h | 11,30 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 3 Dnů / 15 359 h | 12,20 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 3 Dnů / 10 561 h | 12,20 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 3 Dnů / 8 664 h | 12,20 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 3 Dnů / 7 188 h | 12,20 CZK | |||
| iglidur® R Injekční vstřikování | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 3 Dnů / 33 023 h | 12,20 CZK | |||
| iglidur® ECO-G Injekční vstřikování | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 3 Dnů / Na vyžádání | 13,10 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h