Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® Z
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,40
Barva
hnědá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,3
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
1,1
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,06 - 0,14
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,84
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
2.400
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
95
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
65
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
150
Tvrdost Shore D
81
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+250
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+310
Dolní teplota použití
°C
-100
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® Z s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Spolu s iglidurem® X je iglidur® Z jedním z vysokoteplotních materiálů iglidur® s nejširším rozšířením. Zvláště je třeba zdůraznit vynikající chování při opotřebení za vnějších podmínek (vysoké zatížení a teploty).

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (150 MPa při +20 °C)
X = teplota [C°]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. pevnost v tlaku ložisek iglidur® Z klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tuto závislost.
Diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® Z při radiálním zatížení. Při tlaku 150 MPa činí deformace přibližně 5,5 %.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Součinitel tření se snižuje, stejně jako odolnost proti opotřebení neseného břemene (diagramy 04 a 05).

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření [μ]
iglidur® Z
Suché
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® Z proti oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, zatížení p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Graf 06 ukazuje rychlost opotřebení v dolním rozsahu zatížení, která je velmi podobná rychlosti opotřebení jiných velmi odolných materiálů iglidur®. V horním rozsahu však iglidur® Z překonává všechny ostatní materiály z hlediska odolnosti proti opotřebení. Například u hřídele Cf53 činí opotřebení při tlaku 45 MPa pouze 15 μm/km.
Při nízkých zatíženích se ložiska iglidur® Z opotřebovávají méně při výkyvném provozu než při rotaci. Zde jsou obzvláště nápadné hřídele V2A a hřídele s tvrdým chromováním.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h