Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

iglidur® A180 - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® A180 Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,46
Barva bílá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 0,2 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 1,3
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,05 - 0,23
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,31

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 2.300 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 88 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 78
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 28
Tvrdost podle Shoreho 76 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +110
Minimální teplota použití °C -50
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1011 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

Obr. 01: Povolené hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® A180




Obrázek 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® A180 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při 20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y =Nahrát [MPa]

 


 
Ložiska vyrobená z iglidur® A180 jsou vhodná pro aplikace v přímém kontaktu s potravinami. Proto jsou ideálním řešením pro použití na strojích v potravinářském a balicím průmyslu, výrobě lékařských přístrojů, pro malé spotřebiče v domácnostech atd. iglidur® A180 se rovněž odlišuje, když je součástí každodenní činnosti mokré čištění nebo dochází v procesu ke styku s kapalnými médii, protože má velmi nízkou absorpci vlhkosti

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]

 

Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

 
Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku ložisek iglidur® A180 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® A180 s radiálními zatíženími. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 20 MPa dosahuje deformace méně než 2,5 %. Pružná deformace je až do tohoto radiálního zatížení zanedbatelná. Je ovšem také závislá na době expozice.

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 0,8 0,6 3,5
Krátkodobá 1,2 1 5
Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

iglidur® A180 byl vyvinutý pro nízké obvodové rychlosti. Pro nepřetržité aplikace v suchém provozu jsou přípustné maximální rychlosti do 0,8 m/s (rotační) a 3,5 m/s (lineární). Hodnoty specifikované v tabulce 02 uvádějí limity, na které se zvýší dlouhodobé přípustné teploty v důsledku třecího tepla. V praxi jsou nejsou tyto mezní hodnoty vždy dosaženy v důsledku interakcí.

iglidur® A180 Provozní teplota
Dolní - 50 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 110 °C
Další zajištění axiálně + 60 °C
Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® A180

Teploty

Horní krátkodobá teplota použití je +110 °C. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku ložisek iglidur® A180 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Při teplotách vyšších než +60 °C se doporučuje přídavné zajištění.
 

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ

 

Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrátd [MPa]
Y = Koeficient tření μ

 
Tření a opotřebení

Koeficienty tření a odolnost proti opotřebení se mění s aplikačními parametry. S rostoucím zatížením však koeficient tření výrazně klesá (obr. 04 a 05).

iglidur® A180 suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Tabulka 04: Koeficienty tření pro iglidur® A180 proti oceli (RA = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými

Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

 
Materiály hřídele

Obr. 06 znázorňuje výsledky testů kluzných ložisek vyrobených z materiálu iglidur® A180 s různými materiály hřídelí. Jednoznačně vyčnívá kombinace "iglidur® A180 / tvrdě eloxovaný hliník". Dosahuje dobrých až vynikajících rychlostí opotřebení i s jinými hřídelemi. V případě ocelových hřídelí Cf53 je vyšší opotřebení při otočných aplikacích ve srovnání s rotačními aplikacemi příkladné (obr. 07).

Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací

Obr. 07: Opotřebení při oscilačních a rotačních aplikacích s Cf53 v závislosti na zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 
A= rotace
B = oscilace

 
 

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost iglidur® A180


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1012 Ωcm
Povrchový odpor > 1011 Ω
Ložiska iglidur® A180 jsou elektricky izolovaná.

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® A180 lze použít při různých podmínkách prostředí a v kontaktu s celou řadou chemikálií. Tabulka 05 uvádí přehled chemické odolnosti ložisek iglidur® A180 při pokojové teplotě.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® A180 jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 3 x 10² Gy. Vyšší záření působí na materiál a může vést ke ztrátě důležitých mechanických vlastností.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® A180 jsou odolná proti UV záření, s pokračující expozicí však dochází ke zhoršování tribologických vlastností.

Vakuum

Při aplikacích ve vakuu může docházet k uvolňování obsažené vlhkosti. Z toho důvodu jsou pouze suchá ložiska vhodná pro vakuum.
 

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,2 % hmotnosti
Max. absorpce vody 1,3 % hmotnosti

Tabulka 06: Absorpce vlhkosti pro iglidur® A180

Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra

Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

 
Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Ložiska iglidur® A180 absorbují až 0,2 % vody z atmosférické vlhkosti (+23 °C, 50% relativní atmosférická vlhkost), při nasycení vodou absorbují 1,3 %.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® A180 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10.