Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® H1 | Kontrolní metoda |
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1,53 | |
| Barva | krémová | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,1 | DIN 53495 |
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 0,3 | |
| Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli | µ | 0,06 - 0,20 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | MPa × m/s | 0,8 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Pevnost v tlaku | MPa | 78 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 80 | |
| Tvrdost podle Shoreho | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Fyzikální a tepelné vlastnosti [/b] | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +200 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +240 | |
| min. teplota aplikace | °C | -40 | |
| Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Povrchový odpor | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® H1 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska iglidur® H1 byla speciálně vyvinuta pro použití v extrémních podmínkách prostředí. Jejich silnou stránkou je extrémně vysoká odolnost proti opotřebení a vynikající hodnoty tření, a to i v aplikacích, kde je ložisko vystaveno vysokým teplotám nebo agresivním médiím. kluzná ložiska iglidur® H1 lze používat zcela bez mazání; při použití ve vlhkém prostředí může okolní médium působit jako dodatečné mazivo.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (80 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat žádné závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® H1 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® H1 při radiálním zatížení. Mezi materiály iglidur® H je iglidur® H1 materiálem s největší pružností. To je třeba vzít v úvahu u aplikací s vysokými povrchovými tlaky nebo zatížením hran.
Díky vynikajícímu součiniteli tření je u kluzných ložisek iglidur® H1 možné dosáhnout kluzné rychlosti až 2 m/s v suchém provozu. Lze dosáhnout lineárních rychlostí až 5 m/s. Rychlosti uvedené v tabulce 02 jsou mezní hodnoty pro nejnižší zatížení ložisek. Při vyšších zatíženích klesají přípustné otáčky se zatížením v důsledku omezení hodnoty pv.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 2 | 1,0 | 5 |
| Krátkodobá | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 je materiál velmi odolný vůči teplotám. Teploty panující v ložiskovém systému mají také vliv na opotřebení ložisek. Opotřebení se zvyšuje s rostoucí teplotou. Zejména u igliduru® H1 je však tento nárůst velmi nízký. Při teplotách vyšších než +80 °C je nutná dodatečná ochrana.
| iglidur® H1 | Aplikační teplota |
|---|---|
| Minimální | -40°C |
| Max. dlouhodobá | +200°C |
| Maximum, krátkodobě | +240°C |
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +80°C |

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Součinitel tření i odolnost proti opotřebení se mění s rostoucím zatížením a rychlostí povrchu (graf 04 a 05).
koeficient tření pro iglidur® H1 proti oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
Další informace:
grafy 06 a 07 ukazují rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® H1 v laboratoři igus®.
Ložiska vyrobená z igliduru® H1 vykazují vynikající chování při opotřebení v kombinaci s nejrůznějšími materiály hřídelí při rotačním i otočném provozu. Zejména na hřídelích z materiálu 304 SS dosahuje iglidur® H1 velmi nízké míry opotřebení jak v rotačním, tak v otočném provozu. I na hliníkových hřídelích s tvrdým povlakem mají kluzná ložiska iglidur® H1 dlouhou životnost v rotačních aplikacích s malým až středním zatížením.

Kluzná ložiska iglidur® H1 mají dobrou odolnost vůči chemikáliím. Proto i chemikálie mohou působit jako mazivo. kluzná ložiska iglidur® H1 nejsou odolná vůči horkým, oxidujícím kyselinám a některým dalším zvláště agresivním chemikáliím.
+ odolné 0 podmíněně odolné - neodolné
Všechny údaje při pokojové teplotě [20 °C]
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | + do 0 |
| Silné kyseliny | + až - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + až - |
Kluzná ložiska iglidur® H1 mají dobrou odolnost vůči chemikáliím. Proto i chemikálie mohou působit jako mazivo. kluzná ložiska iglidur® H1 nejsou odolná vůči horkým, oxidujícím kyselinám a některým dalším zvláště agresivním chemikáliím.
Odolné až do intenzity záření 2 x102 Gy.
Ložiska iglidur® H1 jsou pouze částečně odolná vůči UV záření. Vlivem povětrnostních vlivů se povrch igliduru® H1 stává drsnějším a zvyšuje se opotřebení. Proto je třeba použití kluzných ložisek iglidur® H1, která jsou přímo vystavena povětrnostním vlivům, kontrolovat případ od případu.
Při použití ve vakuu je třeba počítat s tím, že vodní složky - i když jen malé - vycházejí ven. Použití ve vakuu je obecně možné.
Kluzná ložiska iglidur® H1 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 1012 Ωcm |
| Povrchový odpor | > 1011 Ω |
Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® H1 je v běžném klimatu přibližně 0,1 % hmotnosti. Mez nasycení ve vodě je 0,3 % hmotnostních. Proto je iglidur® H1 velmi vhodný pro použití ve vlhkém prostředí.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,1 % hmotnostních |
| Max. absorpce vlhkosti | 0,3 % hmotnosti |
Kluzná ložiska iglidur® H1 jsou lisovaná pouzdra pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9).
Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí F10 automaticky upraví. U některých rozměrů se tolerance odchyluje v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment).
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h