Změna jazyka :

V loži stroje, ve vstřikovací jednotce, v uzavírací jednotce a při manipulaci: naše energetické řetězové systémy, vysoce flexibilní kabely a bezúdržbová ložisková technologie zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých jednotek vašeho vstřikovacího stroje na plasty.
Speciální konstrukce našich kabelů chainflex® s jádrem odlehčujícím tah, svazkovým opletením a vnějším pláštěm z PVC nebo TPE je ideální pro vysoce dynamické aplikace, jako je například uzavírací jednotka s častými pohyby a krátkými dobami cyklů. Náš e-chain® zajišťuje bezpečné vedení kabelových svazků. Jejich konstrukce se vyznačuje jednoduchou a rychlou montáží a vnitřním povrchem šetrným ke kabelům - to je zajímavé zejména při použití hydraulických hadic. Kromě malých rozměrů pro malé instalační prostory jsou možné i velké nepodepřené délky a další zatížení. Naše ložiskové výrobky z nejrůznějších materiálů bodují svou nízkou hmotností, nekorodují a nemažou, jako například lineární vedení drylin®, které zajišťuje například hladký skluz bezpečnostních dvířek upínací jednotky.
Důležitými faktory při dodávání energie do strojů na zpracování plastů jsou vysoké přídavné zatížení, přesnost a vysoké teploty. Naše plastové energetické řetězy zajišťují bezpečné vedení kabelů a hadic a prokazují své přednosti i při vysokém zatížení:
Díky nákladově efektivním automatizačním řešením a chytrým plastům se zabýváme také klíčovými tématy systémové integrace a průmyslu plastů 4.0.
Při vkládání materiálu, odebírání hotových výlisků a vtoků a jejich vkládání do formy: v okolí vstřikovacího stroje na plasty probíhají různé manipulační procesy, pro které nabízíme cenově výhodné automatizační produkty. Díky nim lze snadno přizpůsobit automatizační procesy a investice se vrátí již po několika měsících.

Komponenty odolné vůči médiím a bez mazání pro extrudéry, kompoundéry a spol.
Zjistěte více informací nyní
Vysoká životnost v pohyblivých aplikacích
Zjistěte více informací nyníOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h