Změna jazyka :

Nový modul i.Cee:plus umožňuje hlubokou integraci do zákaznických sítí a četné případy použití IoT
i.Cee = "I see ahead" - nyní také v síťových prostředích našich zákazníků a v koncepcích IoT. Druhá generace modulu i.Cee:plus vytváří ideální podmínky pro prediktivní údržbu v souladu s potřebami zákazníka. Možnost bezproblémové integrace do zamýšlených síťových prostředí příslušných aplikací totiž znamená, že lze realizovat širokou škálu případů použití v rámci Průmyslu 4.0.
Od preventivní správy servisu, která plánuje pravidelnou údržbu v závislosti na využití, přes správu poruch nezávislou na místě, která okamžitě hlásí všechny nepředvídané změny prostřednictvím různých mobilních kanálů, až po komplexní správu dat ze senzorů, která umožňuje dokonce integraci cloudových řešení třetích stran, je možné vše. Všechny informace jsou agregovány v moderním přístrojovém panelu, online nebo offline v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka.
Modul i.Cee:plus 2. generace se tak stává ústředním prvkem každého systému zásobování energií v rámci Průmyslu 4.0, vždy s cílem dosáhnout maximální bezpečnosti systému a uživatele i životnosti výrobku.
Číslo dílu: IS.PLUS.01.01.0.BETA

Teprve inteligentní propojení jednotlivých komponent vytváří pevný základ pro koncepty prediktivní údržby, známé také jako prediktivní údržba. Ve společnosti igus® je prediktivní údržba shrnuta pod pojmem i.Cee.
Ústředním prvkem v této oblasti je software i.Cee. Tento software ve spojení se senzory na energetickém řetězu, pouzdru kluzného ložiska nebo lineárním suportu mění výrobky dostupné ze skladu v chytré výrobky. Díky tomuto upgradu je možné určit maximální životnost vašeho výrobku igus® a systém i.Cee také indikuje ideální dobu servisu. Algoritmy upravují životnost a servisní dobu podle způsobu použití. Pomocí námi dodaného softwaru a několika senzorů lze standardní výrobky dostupné ze skladu během okamžiku přeměnit na inteligentní technologii pro zásobování energií nebo skladování.
Přenos dat v rámci místní podnikové sítě (i.Cee:local) nebo prostřednictvím zabezpečeného cloudu (i.Cee:cloud).

Rozlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
V této bílé knize se dozvíte
Zákaznické aplikace s chytrými plasty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h