Spolehlivé systémy napájení energií, kabely a ložisková technika pro vytlačovací linky

Extruder

Výrobky pro použití v extruzních systémech a periferních zařízeních

Kabel chainflex CF10
  • poloměr ohybu až 4xd
  • Stíněný / nestíněný
  • Materiály pláště: PVC, TPE, PUR nebo iguPUR
  • Záruka 4 roky
drylin W rail s vozíkem
  • samomazné a bezúdržbové
  • Tichý chod
  • Odolnost vůči nečistotám a korozi
  • Pro přesné nastavení
Prediktivní údržba i.Cee 2.0
  • Inteligentní software a senzory v e-řetězci®
  • Potenciální požadavky na údržbu jsou hlášeny dříve, než dojde k poruše.
Kluzná ložiska iglidur
  • Více než 55 materiálů
  • Více než 15 000 geometrií ze skladu
  • Řešení na míru bez minimálního objednacího množství
  • bezmazné válečky bez kuličkových ložisek
  • Odolnost proti opotřebení
  • Žádné mazivo, nižší náklady na údržbu
plastové kuličkové ložisko xiros
  • Nízký vylamovací moment
  • Lehké a nekorodující
  • Bezmazné a bezúdržbové
E2.1 e-chain
  • Standard pro aplikace ve středním rozsahu zatížení
  • Tichý chod díky integrované brzdě
  • Volitelný otevírací nástroj pro ještě rychlejší otevírání a zavírání
e-chain E4.1L
  • Možnost použití vysokých tahových sil, vysokého zatížení a dráhy přes 600 m
  • Záruka 10 000 km a vyššího provozního výkonu
  • Rychlé otevření a naplnění
readychain
  • Sestavený a připravený k připojení přímo od výrobce
  • Snížení výrobních a montážních nákladů
  • Podpora koncového zákazníka na míru
  • Instalační služba na vašem pracovišti

Zvýraznění aplikace

extrudér

Hladce vedené vedení kabelů pro měřicí systémy na vytlačovacím stroji

recyklační program řetězců pro energetické řetězce

igus® blogy: Důležité trendy a témata týkající se vytlačovacích strojů

Lineární ložiska inteligentní plasty
Automatizace
Vstřikovací stroj
Ovládací kabel chainflex

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace