Energetické řetězy pro aplikace v čistých prostorách

Energetické řetězy pro aplikace v čistých prostorách

Více než 9 000 sérií energetických řetězců certifikovaných pro aplikace v čistých prostorách ISO třídy 1 až 5 1)

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

e-skin flat s vláknitou strukturou jako alternativa k bezkolejnicovým kabelům

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Modulární a kompaktní konstrukce
  • Kabel lze vyjmout během několika minut
  • S přizpůsobenou strukturou slaněných vláken CFCLEAN pro vysokou spolehlivost
  • Životnost více než 57 milionů dvojitých zdvihů
  • K dispozici skladem
  • Žádné minimální objednací množství

Vlnitá trubka e-skin

Vlnitá trubka e-skin

Systém energetických řetězců řady T3

Systém energetických řetězců řady T3

Systém energetických řetězců řady E3

Systém energetických řetězců řady E3

E6.1 řada systémů energetických řetězců

E6.1 řada systémů energetických řetězců

Systém energetického řetězce E6

Systém energetického řetězce E6

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
Výsledek podle DIN EN ISO 14644-1SérieZpráva č.Rychlost [m/s]
Třída ISO 1Systém e-skin SKF12O/SKF12C s jednou kapslí IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
Třída ISO 1 e-skin flat 3 vrstvy IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
Třída ISO 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Třída ISO 1 SKY28.068.02.1 hybridní e-skin IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Třída ISO 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Třída ISO 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO třída 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
Třída ISO 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO třída 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO třída 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO třída 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO třída 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO třída 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO třída 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO třída 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Testy Fraunhofer IPA

Srovnání produktů igus pro čisté prostory

Ploché vedení kabelů e-skin flatVlnitá trubka e-skinEnergetický řetězec C6Energetický řetězec E6/E6.1Komerčně dostupné páskové kabely
Třída 1 podle EN ISO 14644-1 ✔ ✔Průběžné testy v čistých prostorách v<br />igus s certifikátem IPA<br />laboratoř čistých prostor✔✔
Modulární konstrukce ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Součásti jsou jednotlivě vyměnitelné ✔ ✔ ✔ ✔ X
Rychlé plnění, otevíratelné ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Rychlé dodání ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Snadná údržba ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Dostupné ze skladu ve výrobním závodě ✔✔✔✔X
Lze zkrátit ✔✔✔✔X
Lze rozšířit ✔X✔✔X
Vysoká produktivita ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Žádné minimální objednací množství ✔✔✔✔X
Cenově výhodné ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Vhodné pro samonosné aplikace ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Pro vysoce dynamické aplikace ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Úspora místa ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Hmotnost náplně ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Záruka až 4 roky ✔ ✔ ✔ ✔ X
Šetří materiál ✔ ✔ ✔ ✔ X
Vše od jednoho dodavatele (řetěz, kabel, konektor)✔✔✔✔✔
Produkty jsou dostupné také jednotlivě ✔✔✔✔X
Tichý, hladký provoz ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online výpočet životnosti XXX✔X
Online konfigurátor vnitřního dělení Připravuje se ✔ X✔ ✔
Vhodné pro následující odvětví Elektrotechnická výroba, komunikační zařízení a spotřební elektronika (3C), lepicí dávkovače, polovodičový průmysl, výroba FPD, lékařská technika, mikroelektronika, AOIElektrotechnická výroba, komunikační zařízení a spotřební elektronika (3C), dávkovače, řezání skla, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, AOIElektrotechnická výroba, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, panelové roboty, baleníElektrotechnická výroba, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, panelové roboty, obalová technika, plotry, lékařská technikaElektrotechnická výroba, 3C průmysl, mikroelektronika, polovodičový průmysl, výroba FPD.
  1. Jednotlivé řady různých e-řetězců igus®® z řad e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 a easy chain® byly certifikovány Fraunhoferovým institutem IPA v souladu s normou DIN EN ISO 14644-1 ISO třídy 1 až ISO třídy 5 (zpráva IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 a IG 1907-1125). To odpovídá více než 9 000 dílům v produktové řadě e-chain® stejné konstrukce/principu.
  2. Jednotlivé velikosti z produktové řady drylin® " T", "N" a "W" byly certifikovány Fraunhoferovým institutem IPA podle DIN EN ISO 14644-1 ISO třídy 3 až ISO třídy 6 (zpráva IG308-295). To odpovídá 197 dílům z produktové řady drylin® stejné konstrukce/principu.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace