Změna jazyka :
Bezpečné vedení kabelů v čistém prostoru odolné proti oděru
Odolnost proti oděru
► klasifikace IPA třída ISO 1
► Kompaktní a modulární konstrukce
► Snadné otevírání a flexibilní plnění
► Uzavíratelný otevírací mechanismus
Aby byly prostory bez částic, musí být všechny součásti stroje odolné proti oděru, včetně přívodu energie. S vlnitou trubkou e-skin®, jsou systémy zásobovány daty, médii a energií bez nežádoucích částic znečišťujících vzduch.
vlnitá trubka e-skin® je vlnitá trubka skládající se z horního a dolního pláště, které jsou po zasunutí do sebe zcela uzavřené. Jednoduchý a znovu uzavíratelný otevírací mechanismus umožňuje nekomplikovanou údržbu a kontrolu použitých kabelů. e-skin® tak nabízí řadu výhod oproti běžným vlnovcovým trubkám a je k dispozici ve třech verzích:

vnitřní výška hi : 28 mm
vnitřní šířka Bi: 68 mm
poloměr ohybu R: 055 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 38 mm
vnitřní šířka Bi: 85 mm
poloměr ohybu R: 100 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 20 mm
vnitřní šířka Bi: 33 mm
poloměr ohybu R: 055 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 24 mm
vnitřní šířka Bi: 48 mm
poloměr ohybu R: 055 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 28 mm
vnitřní šířka Bi: 68 mm
poloměr ohybu R: 055 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 38 mm
vnitřní šířka Bi: 85 mm
poloměr ohybu R: 100 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 28 mm
vnitřní šířka Bi: 68 mm
poloměr ohybu R: 055 mm
rozteč: 112 mm

vnitřní výška hi : 38 mm
vnitřní šířka Bi: 85 mm
poloměr ohybu R: 100 mm
rozteč: 112 mm
Realizováno v praxi

vlnité trubky e-skin® je k dispozici v uzavřeném provedení a ve verzi s komorami, které lze jednotlivě otevírat. Tato flexibilita je dosud na trhu jedinečná a představuje inovaci. e-skin® má také dostatečnou vlastní tuhost a definovaný poloměr ohybu (55 až 100 mm).
Oválná geometrie zajišťuje boční stabilitu. To znamená, že je možné dosáhnout krátkých nepodepřených délek i tam, kde je omezený instalační prostor. Běžné vlnovcové hadice tuto možnost nenabízejí. Přívod energie je navíc tichý. Jeho hlučnost je pouhých 29 dB (A), a je tedy o 5 dB (A) tišší než standardní čisté kabely na trhu.

1. čistý prostor třídy ISO 1.
Prakticky žádné opotřebení a oděr
2. dvoudílná vlnitá trubka.
Skládá se z horního a spodního pláště
3. Připevnění z libovolné strany.
KMA-Montážní držák, volitelně s odlehčením tahu.
4. oválná geometrie.
Ochrana proti neúmyslnému bočnímu pohybu
5. zcela uzavřená.
Chráněno proti prachu a vodě
6. Zpětně uzavíratelný otevírací mechanismus.
Otevírání a zavírání na principu zipového otevírání
7. volitelné vertikální oddělení.
Skládá se z jednotlivých přepážek a polic
8. minimalizace oděru
Díky nové vnitřní přepážce z materiálu iglidur® optimalizovaného pro tribo lze snížit opotřebení až o 80 %.
K e-skin® SK | K e-skin® soft SK | K e-skin® Hybrid SKY

vlnitá trubka e-skin® je certifikována Fraunhoferovým institutem IPA podle klasifikační třídy ISO:
Testováno při v = 0,5 m/s, 1 m/s a 2 m/s, vše s třídou ISO 1.

Pomocí konfigurátoru vnitřního dělení pro vlnité trubky e-skin® můžete během několika sekund vytvořit varianty plnění a nakonfigurovat kompletní vlnité trubky e-skin® s vnitřním dělením a spojovacími prvky.
Nová laboratoř čistých prostor igus® byla vybudována Fraunhoferovým ústavem IPA pro rychlý vývoj pohyblivého plastu bez částic, který je vhodný pro čisté prostory až do třídy čistoty vzduchu 1 podle normy ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ nejvhodnější | ⬤ spíše méně vhodné | Ano | X Ne
| Vlnitá trubka e-skin SK | vlnitá trubka e-skin® SKS | vlnitá trubka e-skin® SKY | e-skin® flat & CFCLEAN | Energetický řetězec E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Třída 1 podle EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modulární konstrukce | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Součásti jsou jednotlivě vyměnitelné | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rychlé plnění, otevíratelné | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Rychlé dodání | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Snadná údržba | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Dostupné ze skladu ve výrobním závodě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lze zkrátit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lze rozšířit | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Vysoká produktivita | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Žádné minimální objednací množství | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cenově výhodné | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Vhodné pro samonosné aplikace | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pro vysoce dynamické aplikace | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Úspora místa | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Hmotnost náplně | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36měsíční záruka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Šetří materiál | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vše od jednoho dodavatele (řetěz, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkty jsou dostupné také jednotlivě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tichý, hladký provoz | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online výpočet životnosti | X | X | X | X | ✔ |
| Online konfigurátor vnitřního dělení | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Vhodné pro následující odvětví | Elektrotechnická výroba 3C průmysl Dávkovač Řezání skla Polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika AOI | Elektrotechnická výroba 3C průmysl Dávkovač Řezání skla Polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika AOI | Elektrotechnická výroba 3C průmysl Dávkovač Řezání skla Polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika AOI | Elektrotechnická výroba 3C průmysl Lepení Dávkovače Polovodičový průmysl Výroba FPD Zdravotnická technika Mikroelektronika AOI | Elektrotechnická výroba Polovodičový průmysl Výroba FPD Mikroelektronika Panelové roboty Obaly Plotter Zdravotnická technika |
| Koupit nyní | Koupit nyní | Koupit nyní | Koupit nyní | Koupit nyní |

Pomocí otvírače e-skin® lze snadno a rychle otevřít a zavřít horní a spodní plášť vlnité trubky. Je dodáván spolu s nákupem.

918 typů s klasifikací IPA Class 1 pro čisté prostory. 166 typů s klasifikací IPA Class 2 pro čisté prostory. Testováno a schváleno se 4letou zárukou.
Přejít na kabely
Systém pro vedení plochých kabelů e-skin® flat s vláknitou strukturou CFCLEAN pro vedení kabelů ve výrobě displejů a polovodičů a při výrobě LCD/LED panelů:
► Modulární a kompaktní konstrukce
► Rychlá výměna kabelů
► Kompatibilita s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
► Vysoká spolehlivost díky koordinovaným kabelovým svazkům CFCLEAN
► K dispozici skladem
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h