Změna jazyka :

Kromě dlouhé životnosti nabízí systém E6 řadu dalších výhod. Vyznačuje se například extrémně tichým chodem s nízkými vibracemi - díky tomu se dobře hodí ke koncepci pohonu lineárního motoru s nízkými vibracemi. Takzvaný polygonový efekt, který se může objevit při odvíjení přívodu energie, je omezen na minimum. Extrémně nízké emise hluku potvrzuje odborný posudek společnosti TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Typická odvětví a aplikace
čisté prostory, jevištní a divadelní technika, tiskařské stroje, automatizace, obráběcí stroje, měřicí stroje, polovodičový průmysl, zdravotnická technika, elektronický průmysl, všeobecné stavební stroje.

vnitřní výška hi: 80 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 600 mm
poloměr ohybu R: 150 - 450 mm
rozteč: 65 mm

vnitřní výška hi: 52 mm
vnitřní šířka Bi: 40 - 300 mm
poloměr ohybu R: 75 - 250 mm
rozteč: 30 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h