Změna jazyka :

Inovativní technologie igus® pro čisté prostory úspěšná na zkušebním zařízení! Zaručeně bez částic!
Společnost igus® je jedním z předních výrobců technologie čistých prostor v oblasti energetických řetězců a své výrobky úspěšně testuje již od roku 1997. Aby bylo možné rychleji vyvíjet nové výrobky kompatibilní s čistými prostory, Fraunhoferova IPA jako partner pro vývoj a certifikaci nyní jménem společnosti igus® navrhla a realizovala v Kolíně nad Rýnem laboratoř čistých prostor na míru se systémem čistých prostor třídy 1 podle ISO . Nová laboratoř umožňuje specialistovi na plasty provádět předběžné zákaznické testy a nový vývoj v co nejkratší době v reálných podmínkách.

Hladina hluku e-skin flat je pouze 29 dB(A).
Tento test ukazuje, jak tichý je systém vedení kabelů igus® flat e-skin® flat (A). Ve srovnání s plochými páskovými kabely (B) a (C) od konkurence má e-skin® flat hladinu hluku pouze 29 dB(A) - testováno v laboratoři igus®, Kolín nad Rýnem při rychlosti 1,5 m/s bez opory, na standardní vaničce pro měření zvuku (tlumená deska, bez vedení). Vzdálenost 1 m od měřicího zařízení.

Vlnitá trubka e-skin® byla vyvinuta speciálně pro aplikace v čistých prostorách. V laboratoři vydržel v reálných podmínkách více než 6,4 milionu dvojitých úderů při rychlosti 3 m/s trade show.

Standardní zkouška ohybem ukazuje, jak je e-skin® soft pružný. Pouze se ohýbá, a to i při zatížení, při kterém by se jiné energetické řetězy již zlomily.
EN ISO 14644: Norma pro stanovení klasifikace čistých prostorů
Norma EN ISO 14644 (v Německu DIN EN ISO 14644) je mezinárodně uznávaná norma pro čisté prostory a oblasti s čistými prostory. Normu lze použít ke kategorizaci místností do tříd čistých prostor (ISO 1-9). Norma rovněž zohledňuje aspekty týkající se plánování, provozu a monitorování čistých prostor.
Norma EN ISO 14644 byla původně vyvinuta v polovodičovém průmyslu a v roce 2001 nahradila starou americkou normu FED STD 209E. Od té doby se prosadila v mnoha průmyslových odvětvích, včetně leteckého, optického, farmaceutického, potravinářského a zdravotnického.
Za účelem kategorizace čistých prostor do tříd čistoty se norma EN ISO 14644 zaměřuje na koncentraci částic ve vzduchu. Norma stanovuje mezní hodnoty pro maximální přípustnou koncentraci částic na metr krychlový vzduchu. Rovněž kategorizuje stupeň čistoty do tříd čistoty ISO 1-9. Nejvyššího stupně čistoty dosahují čisté prostory třídy ISO 1. To znamená, že v jednom krychlovém metru vzduchu může být přítomno maximálně deset částic o maximální velikosti 0,1 mikrometru.
Pro jednotné stanovení koncentrace norma kromě mezních hodnot částic specifikuje uznávané zkušební metody. Moderní přístroje pro měření částic jsou často vybaveny laserovou diodou, která umožňuje co nejpřesnější měření. Minimální počet měřicích bodů na plochu lze nalézt v tabulce. Prostor splňuje požadavky, pokud průměrná hodnota každého měřicího bodu nepřekročí mezní hodnoty.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h