Změna jazyka :

Systém T3 kombinuje tichý chod, nízkou hladinu hluku, jednoduchou instalaci a hospodárnost. Blokovací boční závěsy nahrazují konvenční spojení čep/vrt a zabraňují relativním pohybům mezi klouby. Tím se dosahuje téměř úplné absence opotřebení (čistý prostor). Geometrie T-pásů znamená, že při pokládání energetického řetězu nevzniká prakticky žádný polygonální efekt. T-pás má velmi harmonický a hladký chod a vyznačuje se obzvláště nízkými vibracemi a tichým chodem. Za účelem snížení výrobních a montážních nákladů se T-pás nemontuje jednotlivě, ale v délce 8 článků řetězu - podobně jako u systému E3. Díky své nízké vlastní hmotnosti je T-pás vhodný pro aplikace s poměrně nízkou hmotností náplně a krátkými zdvihy v kombinaci s vysokými zrychleními a rychlostmi.
Typická odvětví a aplikace
Tiskárny a plotry, aplikace v čistých prostorech, výroba a zpracování polovodičů, optika, pick-and-place stroje, měřicí technika.

vnitřní výška hi: 29 mm
vnitřní šířka Bi: 30 - 120 mm
poloměr ohybu R: 38 mm
rozteč: 15 mm

Klasifikace IPA - zpráva IG1303-640-1
ISO Třída 2, podle normy DIN EN ISO 14644-1 pro systém T3, řada T3.29.050.038.0 při v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h