Ohebné kabely - pro speciální požadavky

Kabely odolné proti olejům

Kabely chainflex odolné proti olejům®
  • Odolnost proti olejům podle norem DIN
  • Analýzy odolnosti proti olejům z vlastní zkušební laboratoře na ploše 5 500 m²

Bezhalogenové kabely

Bezhalogenové kabely chainflex®
  • Pro aplikace se zvýšeným rizikem požáru
  • Neobsahují brom, fluor, jód ani chlór
  • Podle normy DIN EN 60754

Chemické látky - odolné kabely

Chemicky odolné kabely chainflex®
  • Odolnost vůči různým zásadám, kyselinám, olejům nebo palivům
  • Komplexní tabulka odolnosti

Teplotně odolné kabely

Teplotně odolné kabely chainflex®
  • Tři kategorie teplotní odolnosti
  • Testováno v klimatické nádobě
  • Řešení od -40° do 180 °C

Speciální kabely energetického řetězce

Energetické řetězové kabely
  • Pro použití v energetických řetězech
  • Bezpečné při poruše díky průběžným zkouškám ohybem
  • Maximální životnost při minimálních nárocích na prostor

Normy a schválení

Normy CF
  • Použití v různých regionech
  • Podrobnější informace o různých normách

Kabely v čistých prostorách

Kabely pro čisté prostory
  • Požadavky na čisté prostory
  • Přehled sortimentu kabelů
  • Referenční

Chytrý, samokontrolní kabel

Monitorování stavu kabelů
  • Monitorování tahové síly
  • Monitorování kvality kabelu
  • Měření přenosu dat

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace