Změna jazyka :

Tepelně odolné kabely jsou speciálně vyvinuty pro použití v extrémních teplotách. Existují kabely odolné proti chladu a kabely odolné proti teplu. V závislosti na teplotním spektru se v těchto extrémních oblastech používají speciální řešení chainflex®. Teplotně odolné kabely se upřednostňují pro aplikace, které musí nadále fungovat při velmi vysokých nebo velmi nízkých okolních teplotách. Tyto kabely se používají v nejrůznějších průmyslových odvětvích, v nichž existuje mnoho náročných příkladů použití. Například nízkoteplotní kabely se často používají v chladicí a klimatizační technice nebo v odvětví námořních technologií , zatímco vysokoteplotní kabely se často vyskytují v aplikacích od metalurgie, ocelářství a válcovací techniky až po zpracování cementu, skla a keramiky. Funkčnost a spolehlivost kabelu musí být zaručena jak v horkých, tak v chladných podmínkách, stejně jako při běžných okolních teplotách. V závislosti na aplikaci mohou sezónní výkyvy teplot ovlivnit i materiály pláště kabelů používaných ve venkovním prostředí. V případě trvale pohyblivých kabelů působí na životnost kabelu kromě nepříznivých vlivů prostředí také mechanické zatížení. igus® byl první společností, která vyvinula kompletní systémy e-chain® sestávající z kabelu chainflex® a e-chain® z jednoho zdroje pro nepříznivé podmínky v oblasti vysokých a nízkých teplot.

Testováno ve zkušební laboratoři
Ve zkušební laboratoři igus® jsou všechny kabely chainflex® testovány ve velmi komplexních zkušebních sériích. Kromě zkušební laboratoře o rozloze 2 750 m² zřídila společnost igus® speciálně vybavený velký klimatický kontejner, ve kterém se zkoušky kabelů provádějí za nepřetržitého pohybu při teplotě -40 stupňů Celsia.
Všichni výrobci kabelů uvádějí ve svých katalozích dva teplotní rozsahy, ve kterých lze jejich kabely bezpečně používat: jeden pro pevné uložení a druhý pro pohyblivé aplikace. Odkaz na závaznou normu má vlastně vytvořit srovnatelnost, ale to, co se v normalizovaných testech rozumí pod pojmem "pohyb", nemá se skutečným pohybem v energetickém řetězci mnoho společného - zejména s ohledem na příslušné zatížení.
Z tohoto důvodu jsme ve společnosti igus® kromě testů podle specifikací DIN provedli také post-kvalifikaci všech materiálů pláště chainflex® nabízených s širokou škálou kabelů. Prostřednictvím praktických testů v reálných podmínkách v klimaticky kontrolovaných kontejnerech igus®. Po téměř 400 milionech testovaných zdvihů jsme tak jediným dodavatelem, který může nabídnout tři spolehlivé kategorie: "pevný podle DIN", "pohyblivý podle DIN" a "e-chain® podle testovací série igus® v reálných podmínkách". Tyto informace vytvářejí na jedné straně jistotu pro naše zákazníky a na druhé straně posilují naši záruku. Prohlášení o garantované životnosti můžeme učinit pouze na základě těchto reálných zkušebních metod. Stejný princip platí i pro výběr správného poloměru ohybu.
igus® Test v e-řetězci®. Při této zkoušce se kabel sestavuje s ohledem na poloměr ohybu, vnitřní oddělení a odlehčení tahu. Po montáži je kabel přemístěn v souladu s hodnotami zkušebního standardu igus®. Pohyb probíhá v klimatickém kontejneru při teplotách do -40 °C. Zkouška je považována za úspěšnou, pokud je konstrukce vyjmuta z e-řetězce® nepoškozená (v tomto konkrétním případě: bez poškození pláště). **Flexibilní:** Zkouška podle normy DIN EN 60911-504 pro "pohyblivý". Kabel se ochladí na zkušební teplotu. Poté, co kabel strávil více než 16 hodin při zkušební teplotě, je navinut na trn. Po vyjmutí se provede čistě vizuální kontrola. Tato tzv. zkouška navíjením na trn je úspěšná, pokud plášť kabelu zůstane nepoškozený. **Pevné:** Zkouška podle DIN EN 50305 pro "pevné uložení". Kabel se upne při zkušební teplotě a zatíží se padajícím zkušebním závažím. Tato tzv. zkouška nárazem za studena se považuje za úspěšnou, pokud kabel zůstane nepoškozený.

Jak si vedou optické kabely chainflex® v extrémních podmínkách, např. při teplotě -40 °C?
Všude tam, kde výroba zahrnuje vysokou intenzitu tepla, nabízí tepelně odolný kabel bezpečnost. Je určen pro extrémní oblasti a osvědčuje se v každé oblasti, kde je vyžadována jak tepelná odolnost, tak flexibilita, například při použití vlečných řetězů pro dlouhé jízdní vzdálenosti.
Společnost igus® nabízí vysoce vyvinuté plastové výrobky pro profesionální použití. Při vývoji je kladen zvláštní důraz na to, aby všechny výrobky a systémy byly vzájemně sladěny. Spolehlivá funkce i při vysokém zatížení a dlouhá životnost jsou předpokladem pro to, aby se vývoj a inovace dostaly do sériové výroby. Aby byla zajištěna plná funkčnost žáruvzdorného kabelu po dlouhou dobu, vyrábí se ve společnosti igus® procesem chainflex®(R). Tepelná roztažnost a smršťování při poklesu teplot jsou materiálem absorbovány a díky vysoké pružnosti je zabráněno projevům únavy. Tuto vysoce kvalitní strukturu pláště doplňuje i vnitřek kabelu, neboť jádro, lanko a žíly jsou rovněž optimalizovány pro pohyb.
Díky těmto cenným užitným vlastnostem je žáruvzdorný kabel od společnosti igus® oblíbený tam, kde jsou neustálé kontroly a údržba náročné a vedly by k vysokým nákladům. Mezi oblasti použití patří ocelářský průmysl, zpracování plastů, ale také stavba saun. Tepelně odolné kabely igus® jsou ideálním partnerem pro vlákna ibus Trigo, která odolávají teplotám až 180 °C. Každý kabel však může být jen tak dobrý, jak to umožňuje jeho příslušenství a doplňkové díly. Pro kompletní řešení aplikace vám proto nabízíme také konektory, sady vodicích žlabů a systémy odlehčení tahu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h