Změna jazyka :

Působení oleje, a tedy odolnost kabelu vůči oleji, závisí na řadě faktorů, které je třeba zohlednit při výběru vhodného materiálu. Patří mezi ně složení oleje, např. nafty nebo hydraulického oleje, teplota a doba provozu a tlak nebo podtlak působící na kabel. V zásadě platí, že oleje všech druhů mohou při trvalém používání napadat plast a zhoršovat jeho specifikace. Odolnost proti olejům se proto dělí do 4 podskupin:
Žádná odolnost vůči olejiVnějšíplášť kabelu se během krátké doby poškodí nebo zničí. Tato specifikace je vhodná pro použití v prostředí bez oleje, jako jsou dřevoobráběcí stroje nebo výškové sklady.
Odolný proti olejům podle DIN EN 60811-2-1 a DIN EN 50363-4-1 Krátkodobépůsobení olejů, jako je hydraulický olej, je přípustné bez poškození vnějšího pláště, např. při použití ve vstřikovacím stroji.
**odolný proti olejům podle DIN EN 60811-2-1 a DIN EN 50363-10-2V tomto případě **se nepředpokládá žádný nebo alespoň mírný vliv syntetických olejů. Kabely lze použít například v obráběcích strojích, ve kterých se nepoužívají žádné biooleje.
odolné vůči olejům podle DIN EN 60811-2-1 a odolné vůči bioolejům podle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB od DEAKroměodolnosti vůči syntetickým olejům jsou tyto kabely odolné také vůči bioolejům. To z nich činí ideální kabely například pro obráběcí stroje, ve kterých se používají biooleje.
Všechny údaje o odolnosti jsou ověřovány ve zkušební laboratoři o rozloze 2 750 m2 a testovány v těch nejnepříznivějších podmínkách. Ročně jsou provedeny dvě miliardy zkušebních cyklů pro vysoce flexibilní kabely. Průběžné dlouhodobé testování umožňuje společnosti igus® snižovat náklady a zároveň zaručit zákazníkům procesní spolehlivost.
Data shromážděná ve zkušební laboratoři jsou využívána nástroji igus® jako základ pro výpočty životnosti a možnosti konfigurace. Pomocí nástrojů lze například vypočítat životnost kabelů odolných proti olejům. Kromě toho nabízí igus® volně konfigurovatelné kabely pro širokou škálu požadavků. Od kabelů odolných proti UV záření, nehořlavých kabelů a mnoha dalších až po speciální řešení na míru, a to i s extrémně malým poloměrem ohybu.
Mnoho typů kabelů pro speciální aplikace na ložisku Stíněné podle aplikace a navržené pro dlouhodobé použití, mnoho kabelů chainflex® je k dispozici v bezhalogenovém materiálu, stejně jako v PUR nebo PVC pro různé teplotní rozsahy a dokonce i náročné podmínky, jako je odolnost vůči chemikáliím, UV záření nebo práce v čistých prostorách.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h