Změna jazyka :

Co je to bezhalogenový kabel? Bezhalogenové kabely jsou kabely, které byly vyrobeny bez použití materiálů obsahujících prvky ze skupiny halogenů. Halogeny, jako je chlor, jsou vynikající izolátory, protože nevedou elektřinu, a proto se často používají jako materiály pro pláště kabelů. Nejběžnějším příkladem je polyvinylchlorid (PVC). Použití halogenů však s sebou nese i rizika.
Pokud hoří plast obsahující halogeny, uvolňují se tyto halogeny z pláště a dostávají se do vzduchu, který dýcháme. V kombinaci s vodou vzniká kyselina, která je toxická pro člověka. Absence halogenů je proto obzvláště důležitá, pokud musí uživatel věnovat zvláštní pozornost nebezpečí, které představuje případný požár.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat použití bezhalogenových kabelů v aplikacích se zvýšeným rizikem požáru. Pokud se kabel používá tam, kde je zvýšené riziko požáru, skutečnost, že je bezhalogenový, eliminuje rizikový zdroj nebezpečí. Z tohoto důvodu je ve specifikacích jasně stanoveno, že pro takové aplikace by se měly používat pouze bezhalogenové kabely.

Bezhalogenové kabely neobsahují prvky jako brom, fluor, jód nebo chlor, které jsou vysoce reaktivní. Ve srovnání s konvenčními kabely s PVC izolací se projevuje několik výhod, zejména v případě požáru. V případě požáru halogenové kabely neuvolňují žádné toxické nebo korozivní plyny, které by mohly ohrozit osoby nebo budovy. Na rozdíl od PVC kabelů lze proto vyloučit nebezpečné uvolňování halogenových požárních plynů. Halogenové kabely lze proto používat při vyšších teplotách než PVC kabely.
Kromě halogenových kabelů z PVC používá společnost igus také bezhalogenové kabely a kabely s plášťem z PUR (polyuretanové elastomery) a TPE (termoplastické elastomery). Ty jsou vyráběny v souladu s normou DIN EN 60754 a splňují tedy požadavky na bezhalogenovost.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h