Ohebné kabely - pro speciální požadavky

Kabely chainflex odolné proti olejům®

Kabely odolné proti olejům

  • Odolnost proti olejům podle norem DIN
  • Analýzy odolnosti proti olejům z vlastní zkušební laboratoře na ploše 5 500 m²
Odolné proti olejům
Bezhalogenové kabely chainflex®

Bezhalogenové kabely

  • Pro aplikace se zvýšeným rizikem požáru
  • Neobsahují brom, fluor, jód ani chlór
  • Podle normy DIN EN 60754
Bez halogenů
Chemicky odolné kabely chainflex®

Chemické látky -
odolné kabely

  • Odolnost vůči různým zásadám, kyselinám, olejům nebo palivům
  • Komplexní tabulka odolnosti
Chemická odolnost
Teplotně odolné kabely chainflex®

Teplotně odolné kabely

  • Tři kategorie teplotní odolnosti
  • Testováno v klimatické nádobě
  • Řešení od -40° do 180 °C
Vysoká teplotní odolnost
Energetické řetězové kabely

Speciální kabely energetického řetězce

  • Pro použití v energetických řetězech
  • Bezpečné při poruše díky průběžným zkouškám ohybem
  • Maximální životnost při minimálních nárocích na prostor
Energetický řetězový kabel
Normy CF

Normy a schválení

  • Použití v různých regionech
  • Podrobnější informace o různých normách
Standardní přehled
Kabely pro čisté prostory

Kabely v čistých prostorách

  • Požadavky na čisté prostory
  • Přehled sortimentu kabelů
  • Referenční
Kabely v čistém prostoru
Monitorování stavu kabelů

Chytrý, samokontrolní kabel

  • Monitorování tahové síly
  • Monitorování kvality kabelu
  • Měření přenosu dat
Senzory pro inteligentní kabely

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace