PVC kabely pro pohyb v energetickém řetězci: jsme odborníci na kabely

S více než 30 lety zkušeností, nespočtem testů a spokojenými zákazníky

Ne všechno PVC je stejné: Další informace o našich PVC kabelech

Věděli jste to? První kabel chainflex byl kabel z PVC

ovládací kabel chainflex CF1
AWB
Zrodila se myšlenka vyvinout speciální výkonnou řadu výrobků pro pohyblivé aplikace v energetickém řetězci. První ovládací kabel chainflex řady CF1 s vnějším pláštěm z PVC byl vyvinut ve spolupráci s univerzitou v Kolíně nad Rýnem. Polyvinylchlorid (PVC) byl zvolen jako materiál pláště pro uvedení první řady kabelů pro použití v energetickém řetězci díky svým vynikajícím vlastnostem v oblasti oděru, odolnosti proti plameni a dobré přizpůsobivosti. Dalším charakteristickým rysem tohoto kabelu je princip žil navinutých ve svazcích s krátkými roztečemi, který je typický i dnes a zabraňuje opotřebení a "vývrtky".

Katharina Wielpütz

Manažer pro rozvoj obchodu chainflex®

Výhody PVC:

Chování při oděru

PVC kabely chainflex ... mají velmi dobré vlastnosti při oděru v energetických řetězech!

Teplotní rozsah

kabely chainflex PVC ... vydrží déle v aplikacích s teplotami od +5°C do +70°C

PVC_mix

PVC kabely chainflex ... mají ideální směs PVC pro použití v energetických řetězech.

odolnost proti oleji

PVC kabely chainflex ... vydrží i při malém množství oleje

Objednejte si vzorek zdarma

Naše PVC kabely

Ovládací kabely z PVC

CF130
  • K dispozici jsou stíněné i nestíněné ovládací kabely
  • Od 12 žil s žilami navinutými ve svazcích pro dlouhou životnost
  • Nehořlavé & bez silikonu

Datové kabely z PVC

CF211
  • K dispozici jsou stíněné i nestíněné datové kabely
  • Vysoká bezpečnost elektromagnetické kompatibility
  • Tři různé typy žil
  • Nehořlavý & bez silikonu

PVC servokabely

CF110.UL.H
  • K dispozici s celkovým stíněním a odděleným stíněním pro páry
  • Vysoce odolné proti oděru
  • Nehořlavé & bez silikonu

Sběrnicové kabely z PVC

CFBUS
  • K dispozici pro všechny běžné sběrnicové systémy (např. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, sběrnice CAN).
  • Vysoce odolné proti oděru
  • Nehořlavý

Motorové kabely z PVC

CFLG-LB
  • Maximální ochrana před elektromagnetickou kompatibilitou díky optimalizovanému stínění
  • Nízkokapacitní izolační materiály
  • Nehořlavý & bez silikonu

PVC hybridní kabely

CF220.UL.H
  • Navrženo podle známých standardů výrobců (SIEMENS, SEW a Bosch).
  • Pro střední zatížení
  • Nehořlavý & bez silikonu

Kabely měřicího systému z PVC

CFBUS
  • Navrženo podle uznávaných norem výrobců (B&R, SIEMENS, SEW a Bosch Rexroth).
  • Nehořlavý & bez silikonu

Optický kabel z PVC

CFLG-LB
  • Pro každý sběrnicové systémy
  • Gradientní optický kabel
  • Vícevidová vlákna GOF
  • Maximální ochrana proti elektromagnetické kompatibilitě
  • Nehořlavý & bez silikonu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace