Změna jazyka :
Ovládací panel pro pilu nebo jiný dřevoobráběcí stroj se vždy jeví jako jednoduchá aplikace. V zásadě ano, ale spolehlivost má v tomto případě zásadní význam, protože ovlivňuje všechny funkce stroje. Poloměry jsou často velké a v oblasti dřeva nebo jiných stavebních materiálů se velmi dobře osvědčuje PVC plášť CF880 s dobrými otěrovými vlastnostmi, které zabraňují vzniku suchého prachu. Takové systémy se často instalují po celém světě, a proto vyžadují nejen spolehlivou životnost, ale také schválení UL.

Tam, kde se dříve kameny zpracovávaly společně s jinými kameny ve výrobní technologii, se dnes zpracovávají pomocí obráběcích strojů na průmyslových výrobních linkách. Při zpracování kamene se často používají pily a frézky, pásové pily nebo blokové pily. Ovládací kabely používané v energetickém řetězci, které jsou umístěny v aplikaci, jsou vystaveny jemnému prachu, vibracím, kamenům a úlomkům nástrojů. Je to také poměrně suché prostředí. Kabely s vnějším pláštěm z PVC jsou proto nejvhodnější pro použití při zpracování kamene, protože PVC je materiál vysoce odolný proti oděru a ohybu. Ovládací kabel CF881 je optimální volbou, protože vnější plášť z PVC mu umožňuje odolávat stávajícím vlivům prostředí a je výhodnou alternativou ke kabelům PUR, které nejsou pro takové aplikace suchého energetického řetězce nezbytné.

Řídicí kabely řady CF5 jsou k dispozici v mnoha kombinacích žil a průřezů. U vnitřních jeřábů se velmi často používají průřezy 1,5 mm a 2,5 mm pro napájení tlačítek, koncových spínačů, motorů nebo dokonce jednoduchých svítidel. Dlouhé cesty v hale, které mohou být delší než 80 m, jsou náročné. Krátká rozteč a jádra navinutá ve svazcích podporují dlouhou životnost. Znečištění prachem a výfukovými plyny se však týká i kabelů v oblasti střechy haly, kde se dobře osvědčuje vnější plášť odolný proti oděru a olejům.

Cílem testu bylo zjistit životnost ovládacího kabelu chainflex. CF891 musí spolehlivě odolávat nepřetržitému pohybu, například v obráběcích nebo zpracovatelských strojích. Kromě toho se kabel při použití v těchto strojích často dostává do kontaktu s oleji. Z hlediska odolnosti proti olejům stojí za zmínku zejména vnější plášť CF891 z materiálu iguPUR. Tento plášťový materiál vyvinula společnost igus speciálně pro obráběcí stroje. Tento vnější plášť v kombinaci s testovanou životností 14,5 milionu zdvihů činí z tohoto ovládacího kabelu spolehlivou volbu pro váš stroj.

Čistírny odpadních vod nemusí na první pohled vypadat příliš sofistikovaně, protože v moderních čistírnách je často dostatek prostoru pro naplánování velkorysého systému zásobování energií. Kabely instalované v těchto systémech však musí i při dostatečném prostoru odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je mráz, déšť a sluneční UV záření. V ideálním případě by pak tyto systémy měly vyžadovat co nejmenší údržbu i přes nepřetržitý provoz. Pomáhá tomu i to, že vnější plášť CF9 z TPE je obzvláště odolný vůči teplotám až do -35 °C a UV záření. I na dlouhé vzdálenosti přesahující 100 metrů, kterých lze u systémů tohoto typu dosáhnout, si kabel zachovává celou slibovanou životnost díky výlisku s klínovou výplní a žilám navinutým ve svazcích.

Test hodnotil životnost kabelů chainflex při extrémně nízkých teplotách. Systémy pro venkovní použití potřebují kabely odolné proti chladu. Právě nízké teploty ovlivňují materiál - konkrétně materiál vnějšího pláště. Vyskytují se například v přístavech, kde jsou kabely trvale vystaveny drsným podmínkám prostředí. Aplikace vystavené mořské vodě, velkým teplotním rozdílům a srážkám vyžadují kabely, které jsou robustní, odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Typickou oblastí použití tohoto ovládacího kabelu jsou automatizované skladovací a vychystávací systémy. Spolehlivý přenos energie a signálu hraje ústřední roli zejména v lékárnách, které stále více spoléhají na automatizované sklady. Umožňuje efektivní zpracování objednávek a rychlé dodání požadovaných léků.
Model CF10.25.12 se zde osvědčil díky speciálně vyvinutému vnějšímu plášti z TPE a optimalizovanému designu. Robustní plášť chrání kabel před mechanickým zatížením. Speciální lanování jader zároveň zabraňuje jejich případnému přetržení a minimalizuje opotřebení i při vysokých cyklech.
Díky těmto parametrům nabízí řídicí kabel spolehlivé řešení pro vysoce mobilní aplikace, jako jsou například chapadla v automatizovaných systémech. Dlouhá životnost a vysoká nosnost zajišťují bezproblémový provoz a minimalizují neplánované prostoje.

Šestiosé roboty jsou dnes průmyslovým standardem. Všestranné prodejní automaty jsou již také plně integrovány do výroby automobilů. Ať už je potřeba svařovat, lepit, řezat laserem nebo jen uchopit, roboty se všude otáčejí a pohybují zcela automaticky. Proto je užitečné, když je kabel pro senzory, chapadla, motory a další zařízení stejně flexibilní! CF77.UL.D je k dispozici jak jako senzorový kabel, tak pro ovládání motorů až do průřezu 6 mm². Ideální pro torzní aplikace s úhlem +/- 180° na metr délky kabelu, ale lze je použít i pro dlouhé lineární dráhy, například v 7. ose. Díky vroubkovanému vnějšímu plášti z PUR je kabel odolný i v případě, že se na něm něco děje nebo se do něj dostane olej.

Jednou z oblastí použití CF98.PLUS je zdravotnická technika. Zde se zaměřujeme například na systémy pro automatizovanou přípravu vzorků v laboratoři nebo na přístroje pro magnetickou rezonanci. Vzhledem ke kompaktní konstrukci těchto systémů je často k dispozici málo místa pro instalaci, což představuje problém omezeného prostoru a s tím spojených malých poloměrů ohybu ve strojích. Zejména při přípravě vzorků dochází k nepřetržitému pohybu s vysokým počtem cyklů, kterému je kabel vystaven a kterému musí odolávat.
CF98.PLUS byl speciálně vyvinut pro aplikace s extrémně malými poloměry ohybu. Díky robustnímu vnějšímu plášti z TPE snadno odolává vysokému zatížení a četným cyklům, které se v takových provozních podmínkách vyskytují.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h