Změna jazyka :

CF884 v reálném životě
Kabel měřicího systému z PVC je ideální pro vnitřní aplikace. V energetickém řetězci funguje velmi dobře například v zařízeních na zpracování kamene. Zde řetěz a kabel napájí vozík s nářadím. Díky velmi dobrým vlastnostem PVC, pokud jde o oděruvzdornost, je kabel mimořádně odolný, což znamená, že nedochází k prostojům. Zabraňuje také neustálému usazování kamenného prachu, a proto je ideální pro použití ve stroji.

CF113.D v reálném životě
Kabely řady CF113.D se používají např. v portálech pro vzájemné propojení obráběcích strojů. Tam jsou řetězy instalovány na dlouhých pojezdových drahách, které se někdy pohybují extrémně vysokou rychlostí, aby mohly přepravovat výrobní díly z jednoho obráběcího centra do druhého. Ve většině případů je prostředí vystaveno olejovému filmu, a proto je pro dosažení dlouhé životnosti nezbytný plášť odolný proti olejům.

CF11.D v reálném životě
Kabel měřicího systému řady CF11.D je k dispozici pro širokou škálu výrobců, přičemž klíčové specifikace jsou vždy obsaženy v jeho konstrukci: má robustní vnitřní plášť, vnější plášť z TPE odolný proti oděru a vysoce kvalitní stínění. Díky tomu je ideální pro nejvyšší dynamiku, např. v aplikacích pick & place. Příkladem neuvěřitelně rychlého procesu, který musí být samozřejmě proveden velmi spolehlivě, protože čas znamená peníze, je odebírání a balení zboží na vysokorychlostní montážní lince.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h