Sběrnicové kabely

Pro všechny konvenční sběrnicové systémy, jako jsou Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net nebo Ethercat, zde najdete velký výběr kvalitních a φlexibilních sběrnicových bus kabelů pro energetické řetězy. Všechny naše sběrnicové bus kabely splňují nejvyšší standardy, jsou odolné a nabízejí spolehlivý přenos dat. Kupte si kabel zde, protože všechny naše sběrnicové bus kabely jsou k dispozici skladem a mají různé materiály vnějších plášťů jako PVC, iguPUR, PUR nebo TPE. Můžete si také vybrat kabely, které mají minimální poloměr ohybu až 7,5 rázu, takže je můžete bez problémů použít v energetických řetězech. Celou řadu sběrnicových bus kabelů chainflex® jsme testovali a ověřovali v naší laboratoři o ploše 3 800 m2 a nabízíme záruku až na 4 roky. Najděte správný sběrnicový bus kabel pro každý typ sběrnice a kupte jej přímo online.

Počet produktů: 0
Nic nenalezeno? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo pošlete nám zprávu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace