Změna jazyka :
Vertikálnívychystávací zařízení: V širokém sortimentu společnosti Still zaujmou zejména vertikální vychystávače objednávek řady EK-X - hamburská společnost je součástí skupiny Kion Group, která je s obratem téměř 4,5 miliardy eur (2013) druhým největším výrobcem vysokozdvižných vozíků na světě. Jejich úkolem je přiblížit se k paletám, ze kterých řidič odebírá jednotlivé kartony v úzkých uličkách vysokoregálového skladu. Zakázkové pickery dosahují výšky vychystávání až dvanáct metrů a díky principu modulární konstrukce je lze dokonale přizpůsobit jednotlivým aplikacím. Kupující si může například vybrat z různých kabin, výtahových stožárů, ovládacích panelů a bateriových systémů a lze realizovat i individuální varianty.


Společnost Still již používá princip vychýlení pro vedení kabelů v menších sběračích a osvědčil se. U řady EK-X bylo boční vedení válečku poněkud vylepšeno kvůli větší délce kabelů - a pak první testy rychle ukázaly, že toto řešení zde bohužel nefunguje. Volker Haspel, odpovědný za elektrický vývoj ve společnosti Kion Systems: "Kabely, které běžně používáme, se kroutily a vypadaly jako vývrtka. Krátce poté při zkoušce selhaly. Testování takových kabelů je samo o sobě složitým úkolem. Provádějí relativní pohyby ve zvedacím rámu a pohyb vychystávačů objednávek je velmi dynamický. Musíte také vzít v úvahu tahovou sílu, která se zde vyskytuje na rozdíl od energetických řetězových lan."

Zkoušky v laboratořích obou společností ukázaly, že speciální konstrukce kabelů chainflex® se svazkovými prameny také velmi dobře drží na válcích. Žíly jsou nejprve splétány do svazků, které jsou následně splétány kolem jádrového prvku s malou délkou rozteče. Tento jádrový prvek slouží nejen jako výplň, ale je navržen také jako prvek pro odlehčení tahu. Výsledek velmi připomíná ocelové lano. Pro zajištění dodatečné podpory této stabilní struktury pramenů je pod tlakem vytlačován plášť, který vede jádro v podélném směru. Všechna tato opatření mají za následek minimalizaci sil vznikajících v kabelu a zachování struktury.
Speciální materiály pláště a jejich zpracování rovněž významně napomáhají trvanlivosti. Bylo prokázáno, že tvar kladky nemá na životnost žádný vliv. Díky tomu bylo rozhodnutí konstruktérů společnosti Still jasné a kabel byl definován jako standard pro stožár EK-X. Používá se kabel chainflex® se svazkovým opletením a pláštěm TPE, který je u vychystávačů dlouhý od 4,50 do 16 metrů. Není pochyb o tom, že jsou vystaveny vysokému zatížení. V mnoha aplikacích jsou zařízení v nepřetržitém provozu, takže stožár je stále v pohybu. Kabely chainflex® se za těchto podmínek pohybují stejně jako v mnoha tisících aplikací energetických řetězců. Společnost Still tak našla řešení problému, který vznikl v důsledku upravené geometrie stožáru a napínací kladky. Nový poznatek získali také specialisté na kabely ze společnosti igus®: Nyní vědí, že jejich kabely jsou vhodné nejen pro řetězy, ale osvědčují se i v kladkových vedeních.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h