Změna jazyka :

kabely chainflex® nebo kabely s minimálně 12 žilami jsou vždy navrženy se svazkovým lanováním. Toto komplexní lanování zajišťuje delší životnost při plynulém pohybu v energetickém řetězci.
Co je to svazkové lanování? U vícežilových kabelů energetických řetězů s lanováním může často docházet k vývrtům a zlomům žil. Svazkové lanování tyto problémy eliminuje díky svému velmi složitému, vícevláknovému vnitřnímu uspořádání. V tomto případě je lankový drát nejprve stočen se speciální délkou rozteče a vzniklé jádro je opět stočeno tak, aby vznikly jednožilové svazky. V případě velkých průřezů se tak děje kolem prvku pro odlehčení tahu. Dalším krokem je opětovné stočení těchto svazků žil kolem jádra odolného proti tahu, tedy skutečného jádrového prvku.
Toto vícenásobné splétání žil znamená, že všechny žíly několikrát změní vnitřní a vnější poloměr ohýbaného kabelu ve stejné vzdálenosti. Tahové a tlakové síly se tak vyrovnávají kolem vysoce tahového jádrového prvku, což dává splétané konstrukci potřebnou vnitřní stabilitu. Díky tomu zůstává lanko stabilní i při nejvyšším namáhání v ohybu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h