Změna jazyka :
Rozhraní USB se stává jedním z hlavních standardních rozhraní v technologii digitálních fotoaparátů. Je zodpovědné za nerušený přenos velkého množství dat a musí za všech okolností odolávat mechanickému zatížení a vysokým požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu v průmyslu. Pro čistý přenos signálu doporučuje výrobce fotoaparátů svým zákazníkům průmyslové kabely USB, které lze nyní používat až do délky 10 m.

Robustní kabely chainflex přenášejí data až na vzdálenost 10 m. Výrobce kamery doporučuje kabely igus pro průmyslové použití.
"Je to tak snadné!" je firemní filozofií společnosti IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm." Naše kompaktní kamery jsou založeny na hlavní výhodě pro zákazníky, kterou je snadná instalace a jednoduché používání," vysvětluje marketingový manažer Thomas Schmidgall. "Dbáme na nejvyšší kvalitu. Začíná to vývojem a končí příslušenstvím." Pro kamery, které se používají při hrubém, průmyslovém zpracování obrazu, nabízí IDS svým zákazníkům jako příslušenství kabely USB, které byly společností igus speciálně vyvinuty pro vysoké požadavky na přenos dat. Pro dynamické pohyby v měřicí a zkušební technice nebo pro použití v robotech doporučujeme průmyslové řetězce chainflex CFBUS.065 a CFBUS.066. "Robustnost a kvalita signálu nás přesvědčily hned od začátku," tak Schmidgall. "Od délky 5 m uvádíme pouze průmyslové sběrnicové kabely igus pro dokonalý přenos dat. Běžné kabely nemohou dlouhodobě odolávat mechanickému a elektrickému zatížení." "Dlouho jsme hledali způsoby, jak realizovat přenosovou délku 10 m pro průmyslové použití tak, aby do hry nevstupovaly žádné další komponenty náchylné k poruchám. Než jsme narazili na kabely chainflex, testovali jsme velké množství kabelů od nejrůznějších dodavatelů. Žádný z nich nedokázal vyhovět požadavkům na přenos signálu bez rušení." Samotné připojení USB není problém, ale mechanické a elektrické zatížení způsobovalo opakovaně poruchy.
Při vizualizaci jsou nároky na funkční přenos objemu dat mimořádně vysoké. "Kvalita signálu použitých kabelů USB je velmi dobrá. Předem jsme provedli velké množství srovnávacích testů; po dlouhém hledání se kabely igus ukázaly jako správné řešení; přesvědčily nás z hlediska kvality," uzavírá Thomas Schmidgall.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h