Změna jazyka :

Skupinu kabelů CFSPECIAL jsme vyvinuli pro speciální aplikace nebo specifickou skupinu zákazníků. Pro speciální pohyblivé aplikace, které přesahují běžné aplikace kabelových nosičů, lze obvykle použít pouze speciální kabely. To však vždy znamená minimální výrobní množství, které je pro zákazníky provádějící údržbu nebo velmi malé aplikace obvykle nereálné. Zvláštností rodiny CFSPECIAL je, že je k dispozici jako katalogový kabel, a proto ji lze rychle dodat. Tento program je samozřejmě mnohem užší, ale můžeme jej kdykoli rychle rozšířit. Pokud nemůžete najít vhodný kabel pro vaši konkrétní aplikaci, obraťte se přímo na nás.

Abychom vám poskytli přehled o tom, co je již dnes možné, představíme vám stručně všechny naše rodiny kabelů, které najdete v sekci speciální kabely. Tuto oblast chceme neustále přizpůsobovat přáním našich zákazníků a jsme otevřeni novým výzvám - vyzvěte nás. Více informací najdete na našem blogu
Termočlánkový kompenzační vodič: kompenzační vodič termočlánku je spojení mezi termočlánkem a měřicím zařízením. Kompenzační vodič termočlánku musí být vyroben ze stejných materiálů jako termočlánek. V opačném případě by bylo měření zfalšováno v důsledku nežádoucích přídavných termoelektrických napětí.
CFFLAT: Tento kabel byl speciálně vyvinut pro malé instalační prostory, kde jsou přesto vyžadovány velké průřezy vodičů. Používáme plochou konstrukci kabelu s opleteným vodičem v jádře.
Kabel pro aplikace s vysokou pevností v tahu: CFSPECIAL.182 je náš kabel s vysokou pevností v tahu. Díky zabudovanému aramidovému opletení ve vnějším plášti vydrží tento kabel tahovou sílu o 15 000 % vyšší, než je standard.
Kabel pro 7. osu: Kabel pro napájení celého robota, pokud je namontován na tzv. 7. ose. Jedná se o osu, která umožňuje robotovi pohybovat se spolu s obrobkem. Struktura kabelu odpovídá elektrickým specifikacím výrobce robota.

Tahová síla, která může působit na kabel, je popsána v normě DIN VDE 0298 část 3 bod 7.1. Zjednodušeně řečeno se zde uvádí, že podle VDE je přípustné zatížit kabel tahovou silou 15 N na 1 mm hlavní žíly. To znamená, že například kabel se strukturou 4G1.0 může být zatížen silou 4x1x15N, tj. 60N. Nezáleží na tom, zda je tato síla generována například pružinou používanou k napínání kabelu nebo hmotností volně zavěšeného kabelu. Pokud se vyskytnou větší síly, musí je absorbovat vnější nosný prvek. To je to, co děláme s CFSPECIAL.182. Do jeho dvouvrstvého vnějšího pláště je zalisováno speciální nosné opletení, které absorbuje neuvěřitelné síly až o 15 000 % vyšší, než je standard. To bylo prokázáno na volně visícím ethernetovém kabelu nad 11 podlažími po mnoho let. Zde najdete aplikaci, která vám může nastínit řešení.
Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka

Vyhledávač produktů
Rychle najděte přesně ten správný kabel

kalkulačka životnosti
Výpočet životnosti jakéhokoli kabelu chainflex®

Kalkulačka příplatku za měď
Výpočet denního příplatku za měď

Konfigurátor pro kabely na míru
Konfigurace kabelu na míru za pouhé 3 minuty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h