Změna jazyka :
Kompatibilita s čistými prostory až do třídy ISO 1
Nová černá plochá e-skin ve velikosti SKF12 v otevíratelné a plně uzavřené variantě. Vodivost zabraňuje elektrostatickým polím a náhlým výbojům způsobeným pohybem e-skin flat.
| Díl č. | Série / Typ | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Počet komor | Max. ø kabelu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | uzavřený | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | otevíratelné | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |

Energetické řetězy z vodivého materiálu ESD se používají k zabránění vzniku statického náboje při výrobě elektronických součástek nebo sestav.

K naší e-skin flat: modulární, flexibilně vyplnitelný systém vedení kabelů.

Konfigurace a vyžádání systému zásobování energií e-skin flat v několika málo krocích.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h