ESD energetické řetězy série E2C.10 | Jednodílný typ, neotvíratelné | Vnitřní výška: 10,6 mm

ESD energetické řetězy série E2C.10
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
ESD energetické řetězy série E2C.10
ESD energetické řetězy série E2C.10 | Jednodílný typ, neotvíratelné | Vnitřní výška: 10,6 mm
ESD energetické řetězy série E2C.10 | Jednodílný typ, neotvíratelné | Vnitřní výška: 10,6 mm
ESD energetické řetězy série E2C.10 | Jednodílný typ, neotvíratelné | Vnitřní výška: 10,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
10 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
8 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Neotvíratelné
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
18 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 098,50 CZK
41,97 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 8 týdnů

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E2C.10.16.018.0.ESD2 098,50 CZK
ESD energetické řetězy série E2C.10 | Jednodílný typ, neotvíratelné | Vnitřní výška: 10,6 mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?