igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnitřní výška [Hi]
29 mm
Max. průměr kabelu
25 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
139,37 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu6 411,02 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E6.29.030.055.0.ESD6 411,02 CZK
ESD energetický řetěz řady E6.29 ESD | Otevíratelný ve vnitřním a vnějším rádiusu | Vnitřní výška: 29 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.0.ESD3055