Energetický řetěz ESD řady E2C.15 | Provedení z jednoho kusu, neotvíratelné | Vnitřní výška: 14,9 mm

<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
Energetický řetěz ESD řady E2C.15 | Provedení z jednoho kusu, neotvíratelné | Vnitřní výška: 14,9 mm
Energetický řetěz ESD řady E2C.15 | Provedení z jednoho kusu, neotvíratelné | Vnitřní výška: 14,9 mm
Energetický řetěz ESD řady E2C.15 | Provedení z jednoho kusu, neotvíratelné | Vnitřní výška: 14,9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
14.9 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
12.5 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Neotvíratelné
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
28 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 310,00 CZK
46,20 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E2C.15.16.028.0.ESD2 310,00 CZK
Energetický řetěz ESD řady E2C.15 | Provedení z jednoho kusu, neotvíratelné | Vnitřní výška: 14,9 mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?