e-skin® plochý s podpůrným řetězem SKF.S

Díl č. Vnější šířka BaVnější výška HaPoloměr ohybu R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100 mm
SKF.S.1010 mm10 mm125 mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 e-skin® flat s podpůrným řetězem

e-skin® flat s podpůrným řetězem

Větší stabilita, snadnější montáž

Díl č. Vnitřní výška [mm]Vnější výška [mm]Poloměr ohybu [mm]Stoupání [mm]Rozpěrná montážní konzola
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® plochý s podpůrným řetězem

e-skin® flat s podpůrným řetězem

Větší stabilita, snadnější montáž

Díl č. Vnitřní výška [mm]Vnější výška [mm]Poloměr ohybu [mm]Stoupání [mm]Rozpěrná montážní konzola
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® plochý s podpůrným řetězem

e-skin® flat s podpůrným řetězem
Díl č. Vnitřní výška [mm]Vnější výška [mm]Poloměr ohybu [mm]Stoupání [mm]Rozpěrná montážní konzola
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Vhodné příslušenství

Distanční podložka

e-skin® flat s podpůrným řetízkem s ultrazvukovým senzorem

Ploché profily e-skin

Řada e-skin

Další řady e-skin

Energetické řetězy pro čité prostory

Energetické řetězy pro čité prostory

Příklad použití systému e-skin flat

Lineární systém se vzduchovými ložisky

Lineární systém se vzduchovými ložisky

Další aplikace energetických řetězů

Lineární systém se vzduchovými ložisky

Mohly by vás zajímat také následující položky

Obchod s energetickými řetězy

Obchod s energetickými řetězy

Konfigurátor energetických řetězů

Konfigurátor energetických řetězů

program chainge pro energetické řetězce

Recyklace energetického řetězce

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace