Změna jazyka :

Výroba baterií na nové úrovni:
Nové produkty, výzvy, řešení
Kabelové vodicí systémy jsou nezbytné pro spolehlivý přenos energie a dat v suchých čistých prostorech, které se používají v aplikacích, jako je potahování elektrod a montáž článků. Abychom zajistili, že naše kabelové vodicí systémy splňují požadavky na suché prostředí, testovali jsme je na odolnost a čistotu společně s Fraunhoferovou agenturou IPA.
Výsledek: Výsledek: vysoká čistota po dobu 10 měsíců, 15 milionů dvojích zdvihů a certifikace pro suché čisté prostory třídy 3 nebo 4 podle normy ISO.
Společně s Fraunhoferovým institutem jsme vyvinuli dva nové certifikáty, které v dlouhodobých testech potvrzují vhodnost našich energetických řetězců pro suchou čistotu. Oba nové certifikáty jsou rozděleny na chování před stárnutím a chování při stárnutí.
Certifikát před stárnutím "" , který jsme zadali pro naše systémy energetických řetězců e-skin soft a E14, potvrzuje systémy po 15 milionech dvojitých zdvihů a 10 měsících v suché čistírně. Zde jsme získali nejlepší možnou certifikaci čistého prostoru ISO třídy 4 (viz tabulka 2).
Dva z našich systémů energetického řetězce pro čisté prostory, E6.J a e-skin flat, byly testovány po dobu 10 měsíců na vytrvalostním stroji v suchém čistém prostoru. Absolvovaly více než 15 milionů dvojitých zdvihů. Systémy byly každé dva měsíce testovány a certifikovány pro svou třídu čistých prostor. Systém e-skin flat vydržel dvojí údery bez problémů a získal nejlepší možnou certifikaci ISO třídy čistoty 4. Vyšší certifikace není možná, protože testovací prostředí (suchý čistý prostor ISO třídy 3 s relativní vlhkostí <1% odpovídající rosnému bodu -40 °C) není dostatečně čisté. Model E6.J byl schopen udržet tento výsledek po dobu čtyř měsíců, ale poté ztratil třídu čistoty a skončil s třídou ISO 5 (viz tabulka 3).

| Tabulka 1: Suchý čistý prostor STANDARD | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (zpráva IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD + vláknová tyč (zpráva IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tabulka 2: Předstárnutí suchého čistého prostoru | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (zpráva IPA 2411-1575)* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (zpráva IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tabulka 3: Chování při stárnutí v suché čisté místnosti | Čas / dvojité údery | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas: Po fázi záběhu | dvojité zdvihy: 0 | Čas: Po 2 měsících | dvojnásobek tahů 3,2 milionu | Čas: Po 4 měsících | dvojité údery: 5,1 milionu | Čas: Po 6 měsících | dvojité mrtvice: 7,5 milionu | Čas: Po 8 měsících | dvojité mrtvice: 10 milionů | Čas: Po 10 měsících | dvojité mrtvice: 15 milionů | |
| e-skin* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
*Poznámka: Energetické řetězy pro čisté prostory SKS28, e-skin flat a E6 jsou certifikovány podle norem ISO pro čisté prostory třídy 1 při normální vlhkosti okolního prostředí.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h