Změna jazyka :

Osvědčený model e-skin soft je nyní k dispozici ve velikostech 20, 24, 28.068 a 40 z disipativního materiálu. To zabraňuje vzniku elektrostatických polí a náhlým výbojům způsobeným pohybem měkké černé e-kožičky díky materiálu. Měkká kůže e-skin ESD je vhodná pro nejvyšší třídy čistoty a vyžaduje velmi malý prostor pro instalaci. Má samonosnou funkci a uzavřenou konstrukci.

Energetické řetězy vyrobené z vodivého ESD materiálu se používají pro prevenci statického náboje ve výrobních procesech u elektronických součástek nebo sestav. Měření elektrického povrchového svodového odporu pro energetické řetězy igus® se speciálním materiálem igumid® GC provedla společnost igus SE & Co. již v roce 1992. KG společně s PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) v Braunschweigu, doplněné dalšími certifikacemi v letech 1998 a 1999 podle DIN 53482 a směrnicemi pro statickou elektřinu ZH1/200 Svazu obchodních svazů.
e-skin soft SKS | Pro samonosné délky až 1,3 m a instalační prostory od 150 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h