Proces tisku FDM: Výroba na míru vašim požadavkům

3D tiskové filamenty na kartonových cívkách a vytištěné díly z iglidur tribofilamentů.

Kde se používá proces tisku FDM?

FDM tisk v praxi

Bezúdržbové manipulátory vyrobené 3D tiskem

3D tištěný chapadlový gripper uchopuje lékové lahvičky s filamentem iglidur.

Obraceč výrobků z igliduru i150 pro plnění nápojů

3D tištěný Can Twister pro balení a potraviny s plechovkami, produktový obraceč.

Kluzáky pro plovoucí sekačky

Zubatá čepel je šrouby připevněná k kovovému držáku.

Výhody procesu tisku FDM

Černý tribofilament pro 3D tisk iglidur i150-BL s kódem I150-BL-PF-0175-0750.
  • Všestranný výběr materiálů: Kromě standardních plastů, jako jsou PLA a ABS, které se používají i při vstřikování, lze použít i vysoce výkonné polymery. Společnost igus nabízí širokou škálu plastů odolných proti opotřebení, včetně materiálů bezpečných pro potraviny, odolných proti chemikáliím a teplu.
  • Možnost vícebarevného tisku a tisku z více materiálů: Díky technologii FDM lze v jednom tiskovém procesu kombinovat různá vlákna a tisknout tak komponenty s různými specifikacemi.
  • Snadné používání: Jednoduché ovládání většiny 3D tiskáren je atraktivní zejména pro začátečníky.
  • Rychlá výroba: Malé komponenty se tisknou rychle - ideální pro prototypy a malé série.
  • Cenová výhodnost: Tiskárny FDM jsou z hlediska pořizovacích nákladů i provozních nákladů často cenově výhodnější než jiné systémy. Materiály jsou levné a snadno dostupné, což udržuje nízké provozní náklady. Metoda také zaujme čistým procesem - bez jakýchkoli ochranných pomůcek nebo dalších zařízení, jako jsou ultrazvukové čističe.
Modrý tribofilament iglidur A350-PF-0175-0750 vytištěný na 3D tiskárně se dvěma otvory.

Limity tisku FDM

  • Nižší úroveň podrobnosti: V porovnání s procesy, jako je SLA nebo SLS, jsou viditelné linie vrstev a snížená přesnost.
  • Následné zpracování: V závislosti na požadavcích na kvalitu povrchu může být nutné podpůrné struktury a vrstvové čáry dále zpracovat, např. broušení nebo lakování.
  • Omezený objem výroby: Technologie FDM je pro sériovou výrobu méně ekonomická. U velkých množství nabízí vstřikování jasné výhody z hlediska rychlosti a nákladů na součást.

Kdy má který postup smysl?

Kritérium FDMSLSDLP
Přesnosti a tolerance Méně přesnéPřesně takVelmi přesné
Kvalita povrchuViditelné vrstvy Hladké, téměř žádné linie vrstvyVelmi hladký
Mechanické vlastnostiVyšší anizotropie pevnosti, k dispozici materiál vyztužený vlákny Pouze mírná anizotropie Velmi homogenní struktura, izotropní pevnost
Možné složité tvary?Omezené, nutné podpůrné strukturyVelmi dobré, nejsou nutné žádné podpůrné konstrukceVelmi dobré, možné jemné detaily
Doba trvání tiskuRychle pro jednotlivé položkyRychle při větším množstvíRychle při větším množství
CenaCenově výhodné Středně drahéSpíše vyšší náklady
Speciální funkce ve společnosti igusMožnost tisku velkých dílů, více materiálů Velkosériová výroba, vysoká rozměrová přesnost Možnost extrémně jemných detailů

Materiály pro tisk FDM

Standardní materiály

  • Nejčastěji se používají vlákna jako PLA a PETG.
  • PLA je uživatelsky přívětivý, biologicky odbouratelný a ideální pro výrobu dekorativních předmětů nebo jednoduchých prototypů.
  • PETG je robustní, odolný proti vlhkosti a vhodný zejména pro vnitřní a venkovní použití.

Technické plasty

  • Pro specializovanější požadavky jsou vhodná vlákna z materiálů, jako je ABS, PC, PA nebo dokonce PEEK.
  • Vyznačují se vysokou mechanickou stabilitou, houževnatostí a odolností vůči chemikáliím a UV záření.
  • Plasty vyztužené skelnými a uhlíkovými vlákny se používají pro lepší zpracovatelnost, vyšší pevnost a atraktivnější povrch.

Faktory, které je třeba zohlednit při plánování tisku metodou FDM

Typické problémy při tisku FDM

Povrch součásti má otvory

Vlákno tvoří nitky: "Stringing"

Bezpečný tisk bez cloudu: softwarové řešení pro Bambu Studio v podnikové síti