Změna jazyka :
lineární osy drylin SLN představují řešení pro stísněné instalační prostory. Malá osa má rozměry 28 × 22 mm a lze ji nakonfigurovat s délkou zdvihu až 250 mm. Díky plastovým kluzákům bez mazání má extrémně tichý chod a je velmi lehká. Základem je mikrometrický stůl instalační velikosti 27. Osa vodicího šroubu je k dispozici s kuličkovými ložisky v koncových podpěrách hřídele.

SLN-27-03 Základní model se základním vozíkem z polymeru igus®
SLN-27-04 Vozík s ručním nastavením vůle a výšky
SLN-27-05 Vozík s axiálním předpětím pružin a ručním nastavením vůle a výšky
SLN-27-14 Podvozek s ručním nastavením vůle a výšky, vodicí šroub s kuličkovými ložisky
SLN-27-15 Vozík s axiálním předpětím pružiny a ručním nastavením vůle a výšky, vodicí šroub s kuličkovými ložisky
Oblasti použití: Posuvné pohyby s nízkou hmotností, seřizování snímačů, lehké manipulační úlohy v zařízeních a laboratorní technice.
Technická data
| Díl č. | Max. Délka zdvihu [mm] | Hmotnost [g] | Dalších 100mm [g] | Max. statická zatížitelnost, axiální [N] | Maximální statická zatížitelnost, radiální [N] | Max. Rychlost otáčení [U/min] | Maximální hnací moment [Nm] | A, ±0.2 [mm] | Al, ±0,1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,2 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,3 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,4 | 28 | 35 |
| Díl č. | H, ±0.2 [mm] | E1, ±0.15 [mm] | E2, ±0.15 [mm] | E3, ±0.15 [mm] | l [mm] | hw, ±0,2 [mm] | lt, ±0,2 [mm] | tg [mm] | T | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0025 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6.35x2.54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0051 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6.35x2.54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0127 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6.35x2.54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0254 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6.35x2.54 | 6,35 | 15 | 14,5 |

SLN-27-14 Vozík s ručním nastavením vůle a výšky, vodicí šroub s kuličkovými ložisky
SLN-27-15 Vozík s axiálním předpětím pružiny a ručním nastavením vůle a výšky, vodicí šroub s kuličkovými ložisky
Integrovaný motor Krokový motor NEMA 11 se splétaným vodičem Udržovací moment Mo 0,13 Nm, velikost připojení 28x28 mm
Volitelně k dispozici: Přímo a volně polohovatelné bezdotykové spínače na profilu
Č. dílu IK-0052 sada bezdotykových spínačů s držákem pro SLN, indukční, PNP, NC kontakt/nezakřivení
Č. dílu IK-0053 sada bezdotykových spínačů s držákem pro SLN, indukční, PNP NO/NO kontakt
Oblasti použití: Prodejní automaty, lékařská laboratorní technika, zkušební technika
Technická data
| Díl č. | Max. Délka zdvihu [mm] | Hmotnost [g] | Dalších 100mm [g] | Max. statická zatížitelnost, axiální [N] | Maximální statická zatížitelnost, radiální [N] | Max. Rychlost otáčení [U/min] | Maximální hnací moment [Nm] | A, ±0.2 [mm] | Al, ±0,1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| Díl č. | H, ±0.2 [mm] | E1, ±0.15 [mm] | E2, ±0.15 [mm] | E3, ±0.15 [mm] | l [mm] | hw, ±0,2 [mm] | lt, ±0,2 [mm] | tg | T | d2 | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 21.5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| Díl č. | ltm [mm] | HM [mm] | Ai [mm] | li [mm] | l [mm] | lm [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | volitelné |

Miniaturní vzorek lineárního modulu včetně pouzdra na brýle
Vyžádejte si zdarma miniaturní lineární modul v brýlovém pouzdře s dalšími informacemi o technologii pohonů igus. Přesvědčte se o kvalitě malých lineárních modulů bez mazání.



Pro motorizovaný pohon plochého lineárního modulu nabízí igus výkonné krokové motory s olověným šroubem. Motory jsou k dispozici ve třech velikostech: NEMA11, NEMA17 a NEMA23. Kombinace se suchým vodicím šroubem zaručuje přesné centrování a dlouhou životnost plochého lineárního modulu.

V našem návodu se dozvíte, jaké uspořádání elektrických přípojek např. motoru, snímače nebo brzdového připojení je pro osu s vodicím šroubem nejvhodnější.
Vyrovnání definujeme ve stupních (při pohledu na motor zezadu).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h