Lineární moduly pro malé instalační prostory

Extrémně kompaktní

Malá velikost, malá cena

Přehled miniaturních lineárních modulů

Miniaturní lineární moduly SLN
  • Výška/šířka systému 22 mm x 28 mm
  • Cenově výhodný základní model
  • Založeno na nízkoprofilovém vodicím systému drylin® N
  • Pohon: dryspin® trapézový nebo vysoký šroubovicový závit
SLNV
  • Výška/šířka systému 22 mm x 28 mm
  • Přesný s předpětím
  • Založeno na sušině® NSV předpětí hranolového suportu
  • Pohon: dryspin® trapézový nebo vysoký šroubovicový závit
SLT
  • Výška/šířka systému od 20 mm x 45 mm
  • Nízkoprofilová konstrukce díky bočnímu uspořádání vodicích šroubů
  • Založeno na miniaturním vedení drylin® T
  • Pohon: dryspin® trapézový nebo vysoký šroubovitý závit
SHT-08
  • Výška/šířka systému od 23 mm x 65 mm
  • Instalační velikost 08 v modulárním systému SHT (hliník/nerezová ocel)
  • Na základě kruhového vedení hřídele drylin® R
  • Pohon: dryspin® trapézový nebo vysoký šroubovicový závit
Osa malého vodicího šroubu SLW
  • Výška/šířka systému od 20 mm x 32 mm
  • Modulární instalační velikosti SLW 06/10
  • Na základě průvodce profilem drylin® W
  • Pohon: dryspin® trapézový nebo vysoký šroubovitý závit
Miniaturní lineární modul s pohonem ozubeného řemene
  • Výška/šířka systému 28 mm x 40 mm
  • Nízkoprofilové provedení pro rychlé umístění
  • Na základě nízkoprofilového vodicího systému drylin® N
  • Pohon: Ozubený řemen
drylin SLW

Náš vrchol mezi miniaturami ""

Vzorek miniaturního lineárního modulu včetně. pouzdro na brýle

vzorek miniaturního lineárního modulu drylin
  • Prostorově úsporné a robustní provedení
  • 100 % bez mazání
  • Velmi lehká konstrukce
  • Nákladově efektivní

Od zkompletovaného systému pohonu vás dělí pouhých několik kroků

Nakonfigurovat technologii pohonu drylin on-line
  • Rychlá a snadná konfigurace
  • Volitelné příslušenství
  • Podrobný seznam dílů
  • Rychlé dodání

Vaše výhody s miniaturními lineárními moduly drylin®

Pokud požadujete tichý chod

Korozivzdornost

Mimořádně prostorově úsporné

Velmi lehké

100% samomazné

Cenově výhodné

Příklady použití s malými instalačními prostory

Alberts One smoothie mixovací stanice

Alberts One smoothie mixovací stanice

Systém elektrického nastavení v kávovaru

Systém elektrického nastavení v kávovaru

Automatizovaná robotická kuchyně Cook-e

Automatizovaná robotická kuchyně Cook-e

Úprava formátu v kontrolní technologii

Úprava formátu v kontrolní technologii

Další produkty pro malé instalační prostory

Krokové motory s olověným šroubem

Krokové motory s olověným šroubem

Malá lineární vedení

DRL_GEN_drylin_W_combined

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace