Systémy napájení vrtných zařízení - lehké a robustní

Vrtná zařízení

e-řetězce ve špičkových pohonech

Manipulace s potrubím a BOP

e-řetězce pro manipulaci s potrubím

Konzolové skluznice

e-řetězce v konzole

Jeřábové systémy

Otočný jeřáb s řetězem RBR

Systémy pro vypouštění a obnovu (LARS)

NOVINKA: První e-řetěz TopDrive®-kabel nyní také se schválením DNV

CFSpecial DNV
e-loop®

Nejlepší produkt: Modulární systém energetického řetězce e-loop®

  • Kombinuje výhody plastového energetického řetězu s výhodami vysokopevnostního trakčního kabelu.
  • Tahové síly jsou přenášeny na montážní konzolu a konstrukci pomocí napínacího kabelu uvnitř řetězu. Díky tomu zůstávají kabely zcela odlehčeny od tahu.
  • Praktické využití: Jednotlivé kabely lze vyměnit.
  • Shoda: chainflex® CFSPECIAL kabelový balíček skládající se z motoru, datového & hybridního kabelu.

Úspěšné příběhy

e-smyčka v horním pohonu Akita
E4.1 v systému hlubokého vrtání Bauer
Aplikace na moři

Bílá kniha:

Bílá kniha: Vysoce výkonná polymerní řešení pro vrtné soupravy

Produkty pro vrtná zařízení

E4.1 e-chain
  • Robustní a až o 70 % lehčí než ocel.
  • Žádné díly nevypadávají díky speciálnímu vnitřnímu oddělení
  • Modulární konstrukce
kabel chainflex a loga DNV a NEK.
Zkompletované moduly dodávky energie
  • Řešení Plug & Play, např. pro špičkové disky
  • O 95 % kratší doba montáže
  • Zkrácení doby montáže

Služby

Technické služby
Montážní služba
Zkušební laboratoř

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace