Změna jazyka :
S hloubkovým vrtacím systémem TBA 440 M2 vyvinula společnost Bauer Maschinen GmbH systém, který dokáže vrtat díry do hloubky až 6 000 metrů z velké části automaticky a jako "kráčející jednotka" o celkové hmotnosti přibližně 1 000 tun je dokonce schopen měnit polohu. Manipulační systém, který přivádí vrtné tyče, je zásobován hydraulickou a elektrickou energií a řídicími signály prostřednictvím našeho energetického řetězce E4.1-.
igus® podpořil vývoj potrubního manipulátoru na dvou místech: Na vývoji se kromě závodu Schrobenhausen podílela také sesterská společnost Bauer Schachtbau Nordhausen. Z pohledu společnosti Bauer přineslo včasné zapojení specialistů na zásobování energií výhodu v tom, že byl použit prostorově úsporný, robustní a spolehlivý systém zásobování energií, který se skládá z komponentů standardního modulárního systému igus®. U některých energetických řetězců jsou použity speciální, zesílené vodicí desky. Celkově je celá konstrukce - nejen zdroj energie, ale celý systém - navržena tak, aby bylo dosaženo velmi vysoké životnosti v extrémních podmínkách s minimální údržbou. Energetický řetěz E4.1 do této koncepce dokonale zapadá. Společnost Bauer dokončila rozsáhlý testovací program s TBA 440 M2 ve vlastním zkušebním vrtu o hloubce 2 000 m, který prokázal, že inovativní potrubní manipulátor funguje perfektně. Thomas Huber: "Celý systém mohou obsluhovat dvě osoby, které jsou umístěny v pohodlné kabině: Jeden z nich sleduje průběh vrtání, druhý obsluhuje manipulátor."
Společnost Bauer se systémem TBA 440 M2 prolamuje nové hranice a "prolamování nových hranic" je myšleno doslova. Je to proto, že plošina, která váží až 1000 tun, je navržena jako "kráčející jednotka". To znamená, že se může samostatně pohybovat po vrtném pracovišti - spolu s manipulátorem a 6000 metry vrtných trubek - a vyvrtat tak několik vrtů, aniž by se musela demontovat a znovu skládat. Pro průzkumné společnosti to výrazně usnadňuje a urychluje vrtné práce. Není proto divu, že společnost Bauer registruje o TBA 440 M2 velký zájem. První vrtná souprava již byla prodána do Jižní Ameriky a další jsou poptávány ze Severní Ameriky i odjinud.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h