Spolehlivé vedení kabelů e-loop® pro vrtné soupravy

Odolnost proti povětrnostním vlivům díky snadné údržbě, montáži a demontáži

  • Bezpečné vedení kabelů v jednom systému
  • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a nečistotám
  • Ochrana proti nárazu díky robustnímu vnějšímu tělu z PU
  • Možnost přidání nebo výměny kabelů i během provozu
  • Dvojité šroubové zajištění všech prvků pro vysokou provozní spolehlivost
e-loop pro aplikace vrtných systémů

Jak je smyčka e-loop konstruována

  1. Vnitřní tělo se skládá ze čtyř vstřikovaných dílů. Dva z nich tvoří příčku v řetězovém článku a jsou sešroubovány (aby se zabránilo ztrátě). Šroubový spoj je upíná na tažné lanko.
  2. Vnější chrániče vyrobené z PU pohlcujícího nárazy zajišťují ochranu energetického řetězu a kabelů v případě tvrdých nárazů.
  1. Jednotlivé články řetězu jsou upnuty na vysokopevnostní tažné lano. Samotný kabel je z plastových vláken a má přípustné zatížení v tahu 50 kN.
  2. Montážní držáky smyčky e-loop jsou pevné ocelové montážní držáky. Do nich je integrováno plastové vláknové lano, které absorbuje celou tahovou pevnost e-smyčky.

Přejít na výběr produktu e-loop

e-loop full bridge

Dynamické, s příčkami na každém článku | Téměř pro všechny aplikace

Díl č. Vnitřní šířka<br>Bi [mm] Vnější šířka Ba [mm] Poloměr ohybu [mm] Průměr kabelu [mm] Hmotnost náplně [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
poloviční můstek e-loop

Statické, s příčníky na každém 2. článku | Pro čistě statické vedení kabelů

Díl č. Vnitřní šířka<br>Bi [mm] Vnější šířka Ba [mm] Poloměr ohybu [mm] Průměr kabelu [mm] Hmotnost náplně [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

Nejzajímavější projekty s e-loop

Nejlepší pohon - Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Services

Důslednost navzdory sněhovým bouřím - špičkový pohon

Kolové rýpadlo s lžící

Systém e-loop v kolesových rypadlech

Systém horního pohonu

smyčka e-loop na horních pohonných systémech

Vlastní zkušební laboratoř pro e-loop

Zátěžová zkouška smyčky e-loop

Zkouška přerušení smyčky e-loop

Studie: systém e-loop ve vertikálních vrtných zařízeních

bílá kniha

Systém e-loop v nepříznivých podmínkách

Bílá kniha

Často kladené otázky - Často kladené otázky o e-loopu

Kabely chainflex TopDrive

Kabely chainflex® TopDrive

návod k montáži smyčky e-loop

návod k montáži smyčky e-loop

Brožura pro systém e-loop

Brožura pro systém e-loop

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace