Pro zajištění požadované kvality poskytla společnost igus® zdarma vzorky ložisek pro vývoj a konstrukci modelu z první ruky. Prototyp již splňoval všechny požadavky, přičemž výrobky igus® byly umístěny v centrovacím a senzorovém systému zkušebního zařízení. Nízké
tření a efektivní
Šrouby kloubových spojů jsou uloženy v plastových kluzných ložiskách GFM-0810-05. Ta spolehlivě přenášejí vysoké radiální centrovací síly s nízkým třením a bez prokluzu a díky integrovanému axiálnímu límci minimalizují tření v systému ramen. Díky tomu celý systém centrování funguje velmi efektivně. Zástupci produktové řady iglidur ® G se obecně doporučují při extrémně vysokém zatížení, při nízkých až středních posuvných rychlostech a v případech, kdy by ložisko nemělo být citlivé na
znečištění. Vysoce citlivé jednotlivé snímače
Senzorový systém se skládá z mnoha vysoce citlivých jednotlivých senzorů, které jsou rovnoměrně rozmístěny po obvodu. Jsou nastaveny v určité vzdálenosti od stěny potrubí a pracují zcela bezkontaktně. Jejich přesnost měření se pohybuje v řádu desetin milimetru. Centrální synchronizované nastavení umožňuje přesné, rovnoměrné a současné umístění snímačů při kalibraci systému a při změně jmenovité šířky. Středobodem je vodicí systém a kolejnicové tyče. Každý jednotlivý snímač je umístěn na vlastním miniaturním vodicím systému typu NK-02-27. V extrémně ploché suché dráze® N-guidance v různých šířkách se vodicí vozíky pohybují bez maziva a oleje v eloxovaném hliníkovém C-profilu. Obzvláště působivá je lehká konstrukce a nízké opotřebení s nízkým koeficientem tření. Možné jsou i vysoké rychlosti a zrychlení. Nastavitelné kolejové tyče spojují posuvné vozíky s centrálním nastavením. Skládají se z táhla igubal ® s pravostranným nebo levostranným závitem, EBRM-05 a EBLM-05. Jako protilehlé ložisko na obou stranách slouží kloub igubal ® GERMK-05. Kloub a kloubová spojka jsou nastaveny tak, aby měly mimořádně hladký chod s extrémně nízkou vůlí. To znamená, že veškerá nastavení senzorového systému lze provádět plynule a citlivě; pohyby mají nízké tření a nekloužou.