Změna jazyka :
Koncovky tyčí igubal nepodléhají korozi a lze je bez problémů používat v drsném prostředí. Jsou odolné vůči slabým kyselinám a zásadám ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Stejně jako všechny výrobky igus jsou naše tyčové koncovky bez mazání a také výrazně levnější než srovnatelná kovová řešení.
Naše plastové koncovky tyčí splňují díky svým tribologickým specifikacím nejvyšší požadavky na dlouhou životnost bez dodatečného mazání. Abychom dosáhli této kvality, provádíme v naší zkušební laboratoři kluzných ložisek o rozloze 250 m² více než 135 bilionů zkušebních pohybů ročně. Testujeme a vyvíjíme materiály pro naše koncovky tyčí v reálných podmínkách s cílem poskytnout nejlepší plastové řešení pro vaši aplikaci.
Polymerové koncovky tyčí jsou optimalizovány pro použití v pohybu a jejich specifikace otevírají nové možnosti v oblasti designu. Testy se zaměřují na tlačné/tahové síly, koeficient tření, opotřebení i oděr a hnací sílu při různých rychlostech a zatíženích ložiska.
Nákladově efektivní
Ažo 40 % levnějšínež kovové varianty.
Lehké
Ažo 80 % lehčínež kovové komponenty.
Odolnost vůči nečistotám
Velký podřez zabraňuje vniknutí nečistot.
Bez koroze
Plastové koncovky tyčí mohou přijít do styku s vodou a médii.
Samomazné
Není nutné žádné mazání a je zcelabezúdržbové po celou dobu životnosti.
Snadná instalace
Velmi snadná montáž a demontáž. Až6krát rychlejšínež kovové verze.

Koncovka tyče igubal 2.0 představuje inovativní vývoj v oblasti bezmazné ložiskové technologie. Naše koncovky tyčí kombinují bezúdržbovou a samomaznou technologii igubal s pevností a odolností proti přetržení kovového pouzdra.
Díky modulárnímu principu mohou tyto tyčové koncovky realizovat specifické požadavky: od klasické verze s vnitřním kroužkem iglidur J přes verzi vyhovující FDA s vnitřním kroužkem iglidur A181 až po ESD vodivou verzi s vnitřním kroužkem iglidur X, která odolává extrémním teplotám od -100 do 250 °C. Kromě toho lze na dotaz realizovat i jiné materiály iglidur, které splňují speciální požadavky.
Naše hybridní řešení plast-kov je speciálně navrženo pro vysoké zatížení a nabízí výjimečný výkon v náročných aplikacích. Kovové součásti zajišťují vysokou pevnost v tahu a robustnost, takže koncovka tyče igubal 2.0 je spolehlivou volbou pro aplikace s vysokým statickým tahovým a axiálním zatížením.
Koncovka tyče igubal 2.0 je k dispozici v průměrech hřídele 6, 8, 10, 12, 16 a 20 a s normálním i jemným závitem, levotočivým i pravotočivým závitem a vnitřním i vnějším závitem.
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h