Změna jazyka :
Kombinace kloubů igubal podle DIN 71752 se skládají z kloubu se šroubem a pojistným kroužkem nebo z kloubu s pružinovým čepem. Jsou opatřeny vnitřním a vnějším závitem, jakož i pravým a levým závitem.
V kombinaci s koncovkou igubal-tyč rozměrové řady E vznikají klouby, které se používají v celé řadě průmyslových odvětví, včetně potravinářského průmyslu, obalového průmyslu, techniky pro likvidaci odpadů, automatizační techniky a automobilového průmyslu. Čepové klouby nekorodují, jsou odolné vůči chemikáliím, nečistotám, prachu a UV záření a jsou vhodné pro teploty v rozmezí**-40 až +120 °C**, aniž by to bylo na úkor provozních vlastností a odolnosti proti opotřebení.

Typická odvětví a oblasti použití
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h