Vedení kabelů na výložníkovém jeřábu pro úsporu místa: najděte správný energetický řetěz

Jaké jsou výhody technologie e-chain®, kabelů a senzorů ve srovnání s vlečnými kabely?

Výložníkové jeřáby

energetický řetěz, vodicí žlab, lano a snímače pro otočné jeřáby

Energetické řetězce E2-mini

Energetický řetězec řady E2 mini

  • Snadná montáž a demontáž
  • Vysoká robustnost v kombinaci s tichým chodem
  • Úspora místa: malá vnitřní výška a poloměr ohybu
  • Široká škála možností montáže
Energetický řetěz E2,1

E2.1 energetický řetězec

  • Dlouhá životnost s mimořádně tichým provozem
  • Jednoduché plnění a montáž
  • Více než 850 variant pro každé použití
    [Link extid="42" title="Jetzt kostenloses Muster bestellen"]
Energetický řetězec GLO.S

Nová vodicí houpačka (GLO.S)

  • Pro malé až velké otočné jeřáby s pojezdem do 10 m.
  • Bez vodicího žlabu pro kompaktní konstrukci
    [Link extid="1589" title="Hier Energiekette individuell anfragen"]
Vodicí žlab

vodicí žlab

  • Ocelový vodicí žlab ve tvaru U pro energetický řetěz E2 mini (řada 10 a B15) a řetěz zip (řada 15).
  • Vnější výška boční části žlabu: 48 mm
Senzory energetického řetězce

Monitorování stavu | i.Sense

  • Nonstop monitorování stavu energetického řetězce
  • V případě problémů může software iniciovat nouzové zastavení, aby se zabránilo velkým škodám.
  • Zvyšuje bezpečnost při provozu
Kabely chainflex

kabel pro pohyblivé aplikace

  • kabel pro pohyblivé aplikace
  • se zárukou 4 roky
  • Např. motorový kabel CF34 a CF35 se zvýšenou teplotní stabilitou.

Zdarma a rychle pro vás

Objednejte si vzorek energetického řetězce E2.1

houpačka guidelok

Srovnání systémů

Systémy energetických řetězů namísto žilových systémů, motorových kabelových bubnů a přípojnicových systémů

Systémy energetických řetězů místo upevnění
Energetické řetězové systémy místo motorových kabelových navijáků
Systémy energetických řetězů místo sběrnicových systémů

Testováno pro reálné použití v největší zkušební laboratoři v oboru

Brožura: Energetické řetězové systémy pro vnitřní jeřáby

Informační brožura

chainge

Recyklační program pro e-chain®

Montážní služba

To by vás mohlo zajímat také

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace