Změna jazyka :

Plstěné těsnění kluzného ložiska SG03 zabraňuje pronikání nečistot a prachu do ložiskové polohy, čímž chrání hřídel i samotné ložisko před opotřebením a předčasným selháním. Díky doplnění sortimentu je nyní standardní program k dispozici pro průměry 30, 40, 50 a 70 mm.
Spolehlivá ochrana před vniknutím nečistot a prachu
Zkrácení prostojů a údržby díky dlouhé životnosti
Žádné vniknutí nečistot po 24 hodinách ve zkušebním zařízení
Umožňuje 100% provoz bez mazání.
Společnost igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do recyklace chemikálií.Přečtěte si více.
Nečistoty a prach jsou pro kluzná ložiska a hřídele velkou zátěží. Proto jsme pro naše samomazná ložiska iglidur® vyvinuli další bezpečnostní koncept: Plstěné těsnění. Jednoduše se umístí na přírubu ložiska, chrání před vniknutím nečistot a zkracují tak intervaly údržby a prostoje stroje.

Máte dotazy k našim novým produktům? Rádi vám pomůžeme. Obraťte se na nás pro nezávazné poradenství.
Mimochodem: Podporujeme vás od fáze návrhu až po hotový komponent a dále. Od prototypů až po malé nebo velké série.
Těšíme se na vaše dotazy!

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h