Změna jazyka :

Nové kluzné patky iglidur GLW jsou ideální pro vedení hliníkových nebo ocelových kolejnic. Díky svému tvaru se dají flexibilně přizpůsobit. Ideální řešení pro konstrukci cenově výhodných lineárních vedení, například pro automatizaci procesů.
Díky svému tvaru se snadno šroubují a přizpůsobují různým kolejnicím.
Nákladově efektivní díky použití igliduru ECO G na bázi recyklovaného regranulátu.
Velmi odolné proti opotřebení: 0,04 µm/100 000 cyklů, lineární, 200mm zdvih, 1MPa, 0,1m/s
Udržitelnost díky použití až 97% recyklovaných pelet.
Společnost igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do chemické recyklace. zjistěte více.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h