Změna jazyka :
Maximální životnost díky optimalizované konstrukci
Nový válečkový řetěz pro vysoké zatížení splňuje všechny požadavky, které se vztahují na kontejnerové jeřáby nové generace a další.
Stále delší vzdálenosti, vyšší dynamika, krátké zatěžovací cykly, nulové poruchy: To je ve zkratce to, co výrobci kontejnerových jeřábů pro přepravu lodí na břeh požadují od energetických řetězů na jeřábových mostech. Nový P4HD.56R tyto požadavky splňuje - s maximální hospodárností.
"Řetězy pro jeřáby®" další úroveň:
Chceme 15 let životnosti systémů elektronických řetězů - na každém jeřábu. To je náš vývojový cíl, který lze nalézt i ve specifikacích nové řady P4HD. Nové standardy v kontejnerové dopravě vyžadují od energetických řetězů používaných na jeřábech STS stále více. Specialista na kabelové nosiče igus® představuje novou generaci extrémně odolných profilových válečkových e-řetězů® - P4HD.56R - vyvinutou speciálně pro tyto nové výzvy.
| Díl č. | Vnitřní výška | Vnější výška | Vnitřní šířka | Vnější šířka | Poloměr ohybu |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm |

K dispozici skladem

V nejnovějším stupni rozšíření válečků igus® e-chain® se opět výrazně zvyšuje životnost díky použití bezúdržbových tribopolymerních kluzných ložisek ve spojení článku e-chain. Nový systém P4HD lze volitelně vybavit inteligentními monitorovacími senzory. Ta při dosažení definované hranice opotřebení vyšlou signál do komunikačního modulu igus® i.Cee:plus, který slouží k plánování údržby válečkového řetězu s předstihem. Snímač je integrován do standardní boční části řetězu, což nevede k žádnému omezení využitelné vnitřní šířky.
Tato bílá kniha se zabývá mimo jiné následujícími tématy:

Válečkový energetický řetězec je již zhruba 20 let osvědčeným zdrojem energie pro dlouhé cesty. Kromě úspěšné konstrukce, kterou se vyznačují všechny naše lineární energetické řetězy, jsou přidány válečky z nerezové oceli, které energetický řetěz povyšují na zdroj energie pro náročné aplikace. Protože se energetický řetěz valí a neklouže, pracuje tiše a s nízkými vibracemi. Opotřebení je výrazně nižší než u konstrukcí bez válečků a také výkon potřebný k pohybu je nižší až o 57 %.
Více informací
Naše systémy energetických řetězců prokázaly svou spolehlivost po celém světě v jeřábech typu loď-břeh, jeřábech pro manipulaci s volně loženým materiálem, jeřábech RTG, RMG, jeřábech Goliath, rozmetadlech a zakladačích. Jsou nenáročné na údržbu, robustní, odolné a tiché a jsou považovány za alternativu k přípojnicovým systémům, festonovým systémům a motorovým bubnům.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h