Tech up, Cost down

Úspora nákladů na nákup, údržbu a montáž. Je to naše práce.

Produkt je tak dobrý, jak dobré je jeho hodnocení zákazníky.

Bílá kniha o tom, jak se vyhnout nadměrnému inženýrství

Porozumění potřebám zákazníků zabraňuje nadměrnému inženýrství.

Další cenově výhodné řetězy se stejnými rozměry

e-chain® se stejnou vnitřní výškou a podobnou stabilitou. Úspora při nákupu.

Ušetřete peníze s nejnovější generací energetických řetězů e-chain

Větší stabilita, stejné rozměry a 30% úspora ceny.

Podobné rozměry, nižší cena

Úspora 40 % ceny při téměř stejných rozměrech e-řetězce®.

Koncovky spolupracujících robotů igus

Ušetřete až 50 % ceny díky nákladově efektivním komponentům robota.

Úspora peněz díky plastovému žlabu odolnému vůči chemikáliím

Úspora 58 % nákladů díky použití plastového kanálu odolného vůči kyselinám namísto nerezové oceli

Ověření ceny chainflex

Ušetřete 64,7 % na ovládacím kabelu tím, že se obejdete bez PUR a CF130.UL.D

10 tipů pro energetický řetězec šetrný k údržbě

"Na co bych měl brát zřetel při výběru e-řetězce®, pokud jde o údržbu?"

Zkompletované systémy připravené k instalaci

Úspory připravené k instalaci: snížení nákladů na skladování kabelů, e-řetězce® a konektorů na nulu.

Individuální, ale i velkoobjemová výroba

Díky readychain® se počet dodavatelů a objednávek sníží o 75 %.

Snížení nákladů s inteligentními plasty

Úspory díky řešením pro monitorování stavu a prediktivní údržbu

Úspora nákladů díky energeticky účinným energetickým řetězcům

Úspora energie pohonu - snížení nákladů na energii

Snižte náklady s certifikovanou montážní službou

Prostoje strojů - zbytečně vynaložené peníze

Jak nastavit nejvýhodnější a bezpečný energetický řetězec?

Aplikace našich zákazníků:

Ano, plastové energetické řetězy jsou recyklovatelné.

Recyklační program pro energetické řetězy<br><br>

Začněte šetřit na nákupu, údržbě a instalaci

Snižte nákupní náklady
Tech up, Cost down
Další způsoby, jak ušetřit

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace