Manipulace a automatizace s nízkonákladovými roboty pro plastikářský průmysl

Manipulace a automatizace

Sběrač vtoků IAP1

Oblasti použití nízkonákladové automatizace v plastikářském průmyslu

Výrobky pro automatizaci procesů v plastikářském průmyslu

readychain

Předmontovaný energetický řetězec

  • Předmontované systémy napájení energií, např. pro manipulační roboty na vstřikovacím stroji
  • Dodání do 3-10 dnů
Sběrač vtoků igus IAP3

sběrač vtoků IAP1

  • Pro boční záběr v rozebíracích a vyhazovacích formách.
  • Celkový cyklus od otevření do uzavření za 1,25 s.
lineární robot drylin room

Lineární portály

  • Standardní program odeslán do 24 hodin
  • Individuálně konfigurovatelné
  • zatížení až 75 kg, zdvih až 6 m
robolink

robolink® 4 a 5 DOF

  • Dosah 620 a 790 mm
  • max. Užitečné zatížení 3 kg
  • S integrovaným řídicím systémem a bez něj
Delta robot drylin

Vybrat & místo delta robot

  • Jako stavebnice nebo předmontovaný
  • Dosah 360 / 660 mm
  • Rychlost vychystávání 60/min.
Chainflex

Datový kabel odolný proti zlomení

  • Prodává se na metry nebo smontovaný
  • Vhodný pro vysoké zatížení
  • Bezpečný při poruše se zárukou 36 měsíců

Příklady použití

Vedení kabelů pro odebírací robot ve vstřikovacím stroji

Vstřikovací stroj

Pokojový lineární robot pro aplikaci pick & place v logistice

Monitorování stavu a prediktivní údržba: inteligentní plast pro energetické řetězce a ložiska

Chytré dodávky energie

Prediktivní údržba inteligentních plastů

Inteligentní technologie ložisek

chytrá plastová kluzná ložiska

Kompletní sada inteligentních plastů

igus® blogy: Důležité trendy a témata týkající se automatizačních řešení

Manipulace a automatizace
Lineární ložiska inteligentní plasty
Automatizace
Inteligentní plasty

chytrý plast

RBTX® Lean Robotics

Ovládací kabel chainflex

chainflex® ovládací kabel

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace