Změna jazyka :

"Odpovědnost". Letošní hlavní téma veletrhu Anuga FoodTec se jednoznačně zaměřuje na hospodárné využívání zdrojů ve výrobě jak pro výrobce, tak pro dodavatele.
Společná studie univerzity RWTH Aachen a společnosti igus® nyní ukazuje, jak společnost Heineken Brazílie šetří náklady a emise CO2-eq přechodem na technologii mazání a bezúdržbových ložisek z vysoce výkonných polymerů.
Výsledky | Úspory ve společnosti Heineken Brazílie a po celém světě
Jedna z analyzovaných zákaznických aplikací se týká dopravní technologie v brazilské pobočce pivovarnické skupiny Heineken. Zaměřila se na 600 ložiskových bodů dopravního pásu, které nyní mohou pracovat bez externích maziv díky nahrazení kovových ložisek polymerovými.
Výzkumníci vypočítali úsporu 180 kg ekvivalentu CO2 ročně.
Pokud by všech 160 poboček společnosti Heineken přešlo na polymerová ložiska, mohla by společnost ušetřit nejen 28 814 kg ekvivalentu CO2 ročně. Ušetřila by také předpokládaných 20 tun maziva v ceně 450 478 eur ročně a 5,4 milionu eur na personálních nákladech.
Díky těmto produktům je přechod na bezmaznou technologii úspěšný.
Tyto výrobky obsahují až 100 % regranulátu a pocházejí z našeho programu chainge®.

kolébkový řetěz
První e-řetěz® vyrobený z recyklovaného materiálu v kvalitě panenského materiálu. Testováno v laboratoři igus®.

kuličková ložiska ECO
Kuličková ložiska vyrobená z recyklovaného materiálu, např. z vtoků při výrobě vstřikovacích forem.

Recyklovaná lineární ložiska
vedení hřídele se 100 % recyklovaným lineárním pouzdrem

Kluzné ložisko N94
Nové bezmazné kluzné ložisko vyrobené z 94 % z obnovitelných surovin.
Tyto výrobky jsou určeny pro oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, které jsou citlivé na hygienu.

Potraviny v souladu s předpisy
Tyto výrobky jsou v souladu s předpisy FDA a EU 10/2011. K přehledu.

Nerezová ocel
Lineární stoly, kuličková ložiska a další prvky z nerezové oceli odolné proti korozi.

PFAS / PTFE
Výrobky s kritickým obsahem PFAS jsou často nežádoucí. Ukážeme vám alternativy.

Lineární kolejnice Hygienický design
Novinka Žádná šance pro bakterie a choroboplodné zárodky. Alternativa recirkulačních kuliček FDA.

lineární osa Hygienický design
Nové hygienické nastavení formátu. Vřetenová osa v provedení FDA.

Hygienické provedení otočného kroužku
Nové ložisko otočného kroužku v hygienickém provedení pro čištění kompatibilní s CIP.

chainflex® PFAS/PTFE
Nové kabely chainflex® neobsahují PTFE/PFAS.

Kloubové ložisko s detekcí
Nové samomazné kloubové ložisko vyrobené z materiálů vyhovujících požadavkům FDA.
Díky těmto řešením lze předejít neplánovaným odstávkám systému.

Monitorování linky CF.Q
Předejděte neplánovaným výpadkům systému v důsledku poruch na lince.

Monitorování řetězce
Měření tahových/tlakových sil nebo včasné odhalení přetržení.

Monitorování ložisek
Chytré senzory pro kluzná ložiska, ložiska otočných stolů a lineární ložiska.

Přírubové ložisko se snímačem
Novinka Inteligentní přírubové ložisko trvale sleduje stav polohy ložiska.

Novinka Detekuje napětí v kabelu v rané fázi. Nový optický indikátor stavu pro monitorování kabelů.
Více informací
igus® GO
Objevte optimalizační potenciál objektů během několika sekund

Rozpoznávání náhradních dílů pomocí umělé inteligence
Snadná identifikace náhradních dílů: výrazné zkrácení doby hledání.

Virtuálně s námi
Objednejte si virtuální prohlídku našeho skutečného veletržního stánku o rozloze 400 m2 nebo si ho prohlédněte sami.

S vámi na místě
Přijedeme k vám s naším mobilním pop-up veletržním stánkem. V našem zavazadle: ty správné produkty pro vaši aplikaci, které si můžete osahat.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h