- PP205
- Dělená izolační vložka ložiska iglidur J
- Rychlá výměna ložiska bez demontáže dalších komponentů
- Samomazné a bezúdržbové
- Nízká cena
- Odolný vůči nečistotám
Změna jazyka :
igubal PP TP ložiskový domeček - výměna ložiska přímo na hřídeli
Ložiskový domeček igubal PP TP kombinuje levný kovový domeček vyrobený z plechů s dělenou ložiskovou vložkou z materiálu iglidur J. Tato kombinace umožňuje samomazné a bezúdržbové použití, protože pevná maziva integrovaná v plastu trvale nahrazují externí mazání. Díky této konstrukci výrazně klesá úsilí při údržbě a snižují se provozní náklady.
Naše dělené izolační vložky ložisek pro domeček z plechu PP205 umožňují rychlou a snadnou výměnu izolační vložky ložiska přímo na místě, aniž by bylo nutné demontovat další komponenty. To šetří čas a výrazně snižuje prostoje. Dělené izolační vložky ložisek umožňují jednoduchou montáž, zkracují dobu montáže a zvyšují efektivitu. Rychlá výměna vložek ložisek vede ke značným úsporám nákladů při jejich změně.
Celkově ložiskový domeček igubal PP TP přináší efektivní a cenově výhodné řešení, které kombinuje výhody kovového domečku a vlastnosti izolační vložky iglidur. Ideální pro aplikace, ve kterých jsou spolehlivost a nízké náklady na prvním místě.
Více informací o naší izolační vložce v ložisku:
iglidur J pro vstřikování: -50 °C až +90 °C, krátkodobé použití +120 °C